IGUS | łożyska dry-tech
WSX-10-40 WSX-10-80 WSX-16-60 WS-10-30 WS-10-40 WS-10-80 WS-10-120 WS-16-60 WS-20-80 WS-25-120 WS-10-30 WS-10-40 WS-10-80 WS-10-120 WS-16-60 WS-20-80 WS-25-120 WS-10-40-3000 WS X-10-40-4000 WSX-10-80 WSX-16-60 WSX-10-40 B z C4 C6 C5 C3 C1 a h H Q2 Q1 K2 di L A3 G1 A1 G2 h2 a1 b da h1 di ! Coz- ! Coz- WJ200UM-01-.. WS-.. K1 y x B z C4 C6 C5 C3 C1 a h H Q2 Q1 K2 di L A3 G1 A1 G2 h2 a1 b da h1 di ! Coz- ! Coz- WJ200UM-01-.. WS-.. K1 y x B z C4 C6 C5 C3 C1 a h H Q2 Q1 K2 di L A3 G1 A1 G2 h2 a1 b da h1 di ! Coz- ! Coz- WJ200UM-01-.. WS-.. K1 y x z y x H da di a h h2 A1 b s nh n nb X Y 936 937 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Wysokoprofilowe szyny, okrągłe, twardo anodowane aluminium Dane techniczne i wymiary [mm] nh n nb X Y Moment bezwładności powierzchni Wytrzymałość na zginanie ly lz Wby Wbz [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 15,5 5,2 9,5 23 16 97 560 54 910 3902 3074 15,5 5,2 9,5 55 16 483 653 83 613 11 515 4684 27,6 10 15,4 40 27,0 540 876 773 489 14 618 24 586 Nr art. Masa H 57) da di L a A1 b h h2 s K1 C1 C3 G1 ±0,25 –0,1 maks. [kg/m] 1,3 39 ±0,02 10 6 4000 38,2 16,5 40 26,5 30 60 M6 29 16 30 2 39 ±0,02 10 6 4000 72,2 16,5 74 26,5 30 94 M6 29 16 47 4,2 65 ±0,02 16 6 4000 62 25 58 49 52 100 M8 36 18 50 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska Szyny podwójne, okrągłe, twardo anodowane aluminium Nr art. C4 C5 C6 K1 dla śruby Geometryczny momentbezwładności Wytrzymałość na zginanie min. maks. min. maks. ly lz Wby Wbz DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 120 20 79,5 20 79,5 M5 58) 47 500 4400 2370 540 120 20 79,5 20 79,5 M6 58) 91 000 5100 3600 590 120 20 79,5 20 79,5 M6 58) 388 000 6100 9200 650 120 20 79,5 20 79,5 M6 58) 1 303 000 7100 20 000 720 120 20 79,5 20 79,5 M8 367 600 26 100 9900 1900 120 20 79,5 20 79,5 M8 1 080 000 78 700 21 000 4000 150 25 99,5 25 99,5 M10 4 867 000 215 000 62 400 8500 Nr art. Masa H 57) da di L a A1 b h h1 h2 G1 G2 a1 62) Q1 Q2 [kg/m] ±0,25 maks. 0,85 18 10 –0,1 – 4000 30 –0,5 16,5 30 5,5 5,5 58) 9 25 15 – – – 1,00 18 10 –0,1 – 4000 40 –0,5 16,5 40 5,5 5,5 58) 9 30 20 – – – 1,50 18 10 –0,1 – 4000 74 –0,7 16,5 74 5,5 5,5 58) 9 27 17 40 – – 2,02 18 10 –0,1 – 4000 120 – 16,5 120 5,5 5,5 58) 9 30 20 80 – – 1,96 27 16 –0,1 8,0 4000 54 –0,5 25,0 58 7,5 3,5 14 43 29 – 32 28 3,30 36 20 –0,1 10,2 4000 74 –0,7 30,0 82 9,5 4,5 20 38 21 40 37 37 5,8 45 25 –0,15 14,0 4000 120 –0,7 37,5 131 11,5 5,5 25 46,5 25,5 80 45,5 46 Dane techniczne i wymiary [mm] 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 62) WS-10-40/-16-60 pojedynczy szereg otworów mocujących w osi szyny; WS-10-80/-10-120/-20-80/-25-120 dwa równoległe szeregi otworów mocujących Standardowy rozstaw otworów: C5 = C6, gdy C5 ≠ C6 prosimy o przesłanie rysunku razem z zamówieniem. 58) Otwory przelotowe Orientacja niedostępna dla WS-10-40/ WS-10-80/WS-10-120 Wzór zamówienia Wzór zamówienia Długość szyny [mm] Długość szyny [mm] Długość Długość Szyna prowadząca, okrągła Profil szyny Wał Ø Wał Ø Szerokość szyny [mm] Szerokość szyny [mm] Rodzaj Rodzaj Szyna o wysokim profilu Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 Gięte profile szyn Strona 906
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=