IGUS | łożyska dry-tech

WWC-10-40-10 WWC-06-30-06 WWC-06-30-08 WWC-06-30-10 WWC-10-40-10 WWC-10-40-15 WWC-10-40-20 WWC-10-80-10 WWC-10-80-15 WWC-10-80-20 WWC-10-120-10 WWC-10-120-15 WWC-10-120-20 WWC-16-60-10 WWC-16-60-15 WWC-16-60-20 WWC-20-80-15 WWC-20-80-20 WWC-20-80-25 WWQ-06-30-06 WWQ-06-30-06 WWQ-06-30-08 WWQ-06-30-10 WWQ-06-60-06 WWQ-06-60-08 WWQ-06-60-10 WWQ-10-40-10 WWQ-10-40-15 WWQ-10-40-20 WWQ-10-80-10 WWQ-10-80-15 WWQ-10-80-20 WWQ-10-120-10 WWQ-10-120-15 WWQ-10-120-20 WWQ-16-60-10 WWQ-16-60-15 WWQ-16-60-20 WWQ-20-80-15 WWQ-20-80-20 WWQ-20-80-25 iglidur ® J WSQ-... WSXQ-... WSQ-... WSXQ-... iglidur ® J200 C2 C A2 A H2 K2 C2 C A2 A H2 K2 C2 C A2 A K2 WW-06-30-... H2 WJ200QM-01-06 WSQ-06-30 C2 C A2 A K2 WW-06-30-... H2 WJ200QM-01-06 WSQ-06-30 934 935 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Nr art. Masa A C A2 C2 K2 H2 57) Nośność statyczna Szerokość Długość ±0,2 Coy Coz Mox Moy Moz [kg] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] 0,07 54 60 45 51 M4 16 1680 840 25 34 34 0,09 54 80 45 71 M4 16 1680 840 25 51 51 0,12 54 100 45 91 M4 16 1680 840 25 68 68 0,21 73 100 60 87 M6 22 4800 2400 96 170 170 0,32 73 150 60 137 M6 22 4800 2400 96 290 290 0,42 73 200 60 187 M6 22 4800 2400 96 410 410 0,28 107 100 94 87 M6 22 4800 2400 178 170 170 0,42 107 150 94 137 M6 22 4800 2400 178 290 290 0,56 107 200 94 187 M6 22 4800 2400 178 410 410 0,36 153 100 140 87 M6 22 4800 2400 288 170 170 0,54 153 150 140 137 M6 22 4800 2400 288 290 290 0,72 153 200 140 187 M6 22 4800 2400 288 410 410 0,41 104 100 86 82 M8 30 8400 4200 240 270 270 0,61 104 150 86 132 M8 30 8400 4200 240 480 480 0,80 104 200 86 182 M8 30 8400 4200 240 690 690 0,99 134 150 116 132 M8 40 12 800 6400 525 670 670 1,33 134 200 116 182 M8 40 12 800 6400 525 990 990 1,66 134 250 116 232 M8 40 12 800 6400 525 1250 1250 Dane techniczne i wymiary [mm] Wózki Mono-slide, anodowane aluminium Mono-Slide wózek prowadzący Średnica wałka [mm] Szerokość profilu Długość wózka Rodzaj Rozmiar Rozmiar Odpowiedni materiał wkładki: 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska Wzór zamówienia Wzór zamówienia Nr art. 54) Masa A C A2 C2 K2 H2 57) Nośność statyczna SzerokośćDługość ±0,25 Coy Coz Mox Moy Moz [kg] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] 0,10 54 60 45 51 M4 18 1680 840 25 34 34 0,11 54 80 45 71 M4 18 1680 840 25 51 51 0,12 54 100 45 91 M4 18 1680 840 25 68 68 0,13 85 60 76 51 M4 18 1680 840 50 34 34 0,15 85 80 76 71 M4 18 1680 840 50 51 51 0,17 85 100 76 91 M4 18 1680 840 50 68 68 0,29 73 100 60 87 M6 26 4800 2400 96 170 170 0,34 73 150 60 137 M6 26 4800 2400 96 290 290 0,40 73 200 60 187 M6 26 4800 2400 96 410 410 0,34 107 100 94 87 M6 26 4800 2400 178 170 170 0,42 107 150 94 137 M6 26 4800 2400 178 290 290 0,50 107 200 94 187 M6 26 4800 2400 178 410 410 0,41 153 100 140 87 M6 26 4800 2400 288 170 170 0,54 153 150 140 137 M6 26 4800 2400 288 290 290 0,66 153 200 140 187 M6 26 4800 2400 288 410 410 0,71 104 100 86 82 M8 35 8400 4200 240 270 270 0,84 104 150 86 132 M8 35 8400 4200 240 480 480 0,97 104 200 86 182 M8 35 8400 4200 240 690 690 1,20 134 150 116 132 M8 44 12 800 6400 525 670 670 1,30 134 200 116 182 M8 44 12 800 6400 525 990 990 1,50 134 250 116 232 M8 44 12 800 6400 525 1250 1250 Dane techniczne i wymiary [mm] Wózki prowadzące, zmontowane, kwadratowe Wózek prowadzący Średnica wałka [mm] Kwadratowe Szerokość profilu Długość wózka Rodzaj Mogą być łączone z: Mogą być łączone z: Odpowiedni materiał wkładki: 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska. 54) Dostępne opcjonalnie z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA"

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=