IGUS | łożyska dry-tech

W S P C -06-30-1000 W S P G-06-30-1000 WSPG-063001 WSPC-06-30 WSPG-063001 WSPC-06-30 WSPG-063001 b da a h nh h1 X Y L b da a X Y L b da a h nh h1 X Y b da a h nh h1 X Y L 932 933 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Włókno szklane Polimer drylin ® W Szyna Wymiary [mm]/Rodzaje Wał Ø Rodzaj Wzór zamówienia Szerokość szyny Długość szyny Wymiary [mm] – kompletny system Wymiary [mm] – prowadnica profilowa Dane techniczne – szyna prowadząca Nr art. H A1 A A2 C C2 30 12 52 45 60 51 Nr art. F maks. promieniowa Masa Iy Iz stat. dyn. [N] [N] [g/m] [mm 4 ] [mm 4 ] 200 50 505 30 391 11 674 Nr art. a b da h h1 nh X Y L –0,1 30 30 5 16 19,5 7 13 10 2000 Włókno węglowe Polimer drylin ® W Szyna Wymiary [mm]/Rodzaje Wał Ø Rodzaj Wzór zamówienia Szerokość szyny Długość szyny Wymiary [mm] – prowadnica profilowa Dane techniczne – szyna prowadząca Nr art. F maks. promieniowa Masa Iy Iz stat. dyn. [N] [N] [g/m] [mm 4 ] [mm 4 ] 300 60 410 30 391 11 674 Nr art. a b da h h1 nh X Y L –0,1 30 30 5 16 19,5 7 13 10 3000 Prowadnice liniowe – lekkie, niezawierające metalu, wytrzymałe i przepuszczające promienie X Prowadnice liniowe – lekkie, niezawierające metalu, mocne i ekonomiczne

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=