IGUS | łożyska dry-tech

WSX-06-30 WSX-06-60 WSQ-06-30 WSQ-06-60 WSQ-10-40 WSQ-10-80 WSQ-10-120 WSQ-16-60 WSQ-20-80 WSQ-06-30 WSQ-06-60 WSQ-10-40 WSQ-10-80 WSQ-10-120 WSQ-16-60 WSQ-20-80 WS Q-06-30-3000 WS X-06-30-4000 WJQM-... WW-... WWC-... WJQM-... WW-... WWC-... b da a X Y L b da a h nh h1 X Y L z y x L b C6 C5 C4 C3 C1 K1 G1 G2 A3 H A1 a h2 da B K2 K3 WJ200QM-01-06 WSQ-06-30 Q2 Q1 h h1 da dr L b C6 C5 C4 C3 C1 K1 G1 G2 A3 H A1 a h2 da B K2 K3 WJ200QM-01-06 WSQ-06-30 Q2 Q1 h h1 da dr b C6 K1 C3 C1 A3 C4 C5 G1 G2 K2 L B da H h2 K3 A1 a Q1 Q2 h a1 WSQ-... WJ200QM-... da dr b C6 K1 C3 C1 A3 C4 C5 G1 G2 K2 L B da H h2 K3 A1 a Q1 Q2 h a1 WSQ-... WJ200QM-... da dr b da a nh h h1 X Y na n nb L 930 931 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Odpowiednie zaślepki Strona 967 Wysokoprofilowe szyny, kwadratowe, twardo anodowane aluminium Dane techniczne i wymiary [mm] Mogą być łączone z: Nr art. Masa da L a b h h1 nh n nb na X Y Geometryczny moment bezwładności Wytrzymałość na zginanie ly lz Wby Wbz [kg/m] –0,1 maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 0,76 5 4000 29,7 30 16 19,5 7 – – – 12 10 30 391 11 674 1736 845 1,39 5 4000 61 61 16 19,5 6,9 5,2 9,5 30 17,5 7,5 212 826 17 018 6448 1398 Nr art. C4 C5 C6 K1 dla śruby Geometryczny moment bezwładności Wytrzymałość na zginanie min. maks. min. maks. ly lz Wby Wbz DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 60 20 49,5 20 49,5 M5 58) 19 000 1250 1100 200 60 20 49,5 20 49,5 M5 58) 117 900 1600 3500 290 120 20 79,5 20 79,5 M6 58) 71 600 5580 3000 610 120 20 79,5 20 79,5 M6 58) 335 000 7070 8300 700 120 20 79,5 20 79,5 M6 58) 1 175 000 8000 18 400 760 120 20 79,5 20 79,5 M8 324 700 20 500 9400 1700 120 20 79,5 20 79,5 M8 1 145 000 75 300 23 600 4500 Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 Nr art. Masa H 57) da dr L a A1 b h h1 h2 G1 G2 a1 61) Q1 Q2 [kg/m] ±0,25 –0,1 maks. 0,45 14 5 5 3000 27 –0,4 13,5 30 4 4 58) 7,5 22,5 15 – 21,5 15 0,70 14 5 5 3000 58 –0,4 13,5 61 4 4 58) 7,0 42,5 30,5 40 17 15 0,92 20 75 6,7 4000 36 –0,5 18,5 40 5,5 5,5 58) 11 30 20 – 29 21 1,41 20 7,5 6,7 4000 70 –0,7 18,5 74 5,5 5,5 58) 11 27 17 40 26 21 2,02 20 7,5 6,7 4000 116 –0,7 18,5 120 5,5 5,5 58) 11 30 20 80 29 21 1,84 27 11,5 10,7 4000 54 –0,5 35,5 58 7,5 3,5 14 43 29 – 42 28 3,30 36 15 14,1 4000 74 –0,7 30,0 82 9,5 4,5 20 38 21 40 37 37 Dane techniczne i wymiary [mm] 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 58) Z otworami przelotowymi 61) WSQ-06-30/-10-40/-16-60 pojedynczy szereg otworów mocujących w osi szyny, WSQ-06-60/10-80/-10-120/-20- 80 dwa równoległe szeregi otworów mocujących Szyny podwójne, kwadratowe, twardo anodowane aluminium Mogą być łączone z: Gięte profile szyn Strona 906 Wzór zamówienia Wzór zamówienia Przykład zamówienia: WSX-06-30/06-60: Wysokoprofilowa szyna, kwadratowa WSQ-06-30: Standardowa szyna podwójna, kwadratowa Długość szyny [mm] Długość szyny [mm] Długość Długość Profil szyny Profil szyny Wał Ø Wał Ø Szerokość szyny [mm] Szerokość szyny [mm] Rodzaj Rodzaj Kwadratowe Szyna o wysokim profilu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=