IGUS | łożyska dry-tech

B C1 C3 A3 K2 K3 150) H WJ200UMA-01-10-AL WS-... WS-..-ES-FG-... WS-... WS-...-ES-FG WSX-... iglidur ® J200 A-A A A C1 C3 A3 H K2 B K3 WJ200UMA-01-10-AL 928 929 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Moje notatki drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów 150) Otwór pod łeb śruby Oprawy stojakowe, okrągłe; wymiana wkładki bez demontażu Wzór zamówienia drylin ® W Materiał wkładki iglidur ® J200 Standard Rozmiar Aluminium Rodzaj Wymienne Oprawa stojakowa, okrągła Rozmiar Nr art. Masa Nośność statyczna Coy Coz+ Coz– [g] ±0,25 [N] [N] [N] 18 26 29 16 6,5 M6 M5 18 1000 1000 200 Dane techniczne i wymiary [mm] Mogą być łączone z: Odpowiednie materiały/akcesoria wkładki Narzędzie ułatwiające montaż Wkładki ślizgowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=