IGUS | łożyska dry-tech
B C1 C3 A3 K2 H SW G1 WJ200UM-01-10- -P40 WJ200UM-01-10- -P90 WJ200UM-01-10- -P140 WJ200UM-01-16- -P40 WJ200UM-01-16- -P90 WJ200UM-01-16- -P140 WJ200UM-01-16- -P230 WJ200UM-01-20- -P40 WJ200UM-01-20- -P90 WJ200UM-01-20- -P140 WJ200UM-01-20- -P230 B C1 C3 A3 K2 H SW G1 WJUME-01-10 WXUME-01-10 WJUME-01-10-AL WJUME-01-10-ES WJ200UME-01-16 WJ200UME-01-16-AL WJ200UME-01-16-ES WJ200UME-01-20 WJ200UME-01-20-AL WJ200UME-01-20-ES WJ200UME-01-25* WJ200UME-01-25-AL* WJ200UME-01-25-ES* WJ200UME-01-16 WS-... WS-..-ES-FG-... WS-... WS-...-ES-FG WSX-... iglidur ® J iglidur ® J200 iglidur ® J iglidur ® J200 WS-... WS-..-ES-FG-... WS-... WS-...-ES-FG WSX-... WJ200UM-01-16- -P40 C3 C1 A3 G1 SW B K2 H C3 C1 A3 G1 SW B K2 H 926 927 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Oprawa stojakowa, okrągła drylin ® W Materiał wkładki iglidur ® J200 Rozmiar Materiał oprawy Standard Naprężenie wstępne Wzór zamówienia Rodzaj Materiał Dane techniczne i wymiary [mm] Oprawy stojakowe, okrągłe, z naprężeniem wstępnym sprężyny Mogą być łączone z: Odpowiedni materiał wkładki: Rozmiar Nr art. Naprężenie wstępne Masa -ES -AL [N] [g] [g] [g] ±0,25 4 43 56 19 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 9 43 56 19 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 14 43 56 19 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 4 110 132 46 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 9 110 132 46 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 14 110 132 46 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 23 110 132 46 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 4 222 275 95 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 9 222 275 95 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 14 222 275 95 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 23 222 275 95 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 Wzór zamówienia drylin ® W Materiał wkładki iglidur ® J200 Standard Rozmiar Rodzaj Regulowane Oprawa stojakowa, okrągła Nr art. Masa Nośność statyczna Coy Coz+ Coz– [g] ±0,25 [N] [N] [N] 43 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 560 560 250 43 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 560 560 250 19 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 560 560 250 56 26 29 16 6,5 M6 18 1,5 27 560 560 250 110 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 980 980 400 45 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 980 980 400 132 34,5 36 18 9 M8 27 2,5 33 980 980 400 222 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 1500 1500 500 95 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 1500 1500 500 275 42,5 45 27 9 M8 36 2,5 38 1500 1500 500 431 52,5 58 36 11 M10 45 2,5 46,5 2250 2250 950 194 52,5 58 36 11 M10 45 2,5 46,5 2250 2250 950 539 52,5 58 36 11 M10 45 2,5 46,5 2250 2250 950 Dane techniczne i wymiary [mm] Oprawy stojakowe, okrągłe, regulowany luz łożyska Klucz imbusowy do regulacji w zestawie Mogą być łączone z: Odpowiedni materiał wkładki: Rozmiar Zdjęcie pokazuje WJUME-01-10 Puste = Odlew ze stopu cynku AL = Aluminium ES = Stal nierdzewna (AISI 316Ti, obrobiona)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=