IGUS | łożyska dry-tech
WS-10 WS-16 WS-20 WS-25 WS-10 WS-16 WS-20 WS-25 WJ200UM(T)-... WJ200UME-... WJUM-..-ES-FG WJRM-... WS-10-ES-FG WS-16-ES-FG WS-20-ES-FG WS-25-ES-FG WS-10-ES-FG WS-16-ES-FG WS-20-ES-FG WS-25-ES-FG WJ200UM(T)-... WJ200UME-... WJUM-..-ES-FG WJRM-... iglidur ® J iglidur ® E7 iglidur ® A180 WS-10 WS-16 WS-20 WS-25 C6 C4 C5 C3 C1 G1 A3 G2 K1 L A1 B h h2 H K2 Q2 Q1 da h1 di di a ! Coz- ! Coz- WJ200UM-01-.. WS-.. K3 C6 C4 C5 C3 C1 G1 A3 G2 K1 L A1 B h h2 H K2 Q2 Q1 da h1 di di a ! Coz- ! Coz- WJ200UM-01-.. WS-.. K3 C6 C4 C5 C3 C1 G1 A3 G2 K1 L A1 B h h2 H K2 Q2 Q1 da h1 di di a ! Coz- ! Coz- WJ200UM-01-.. WS-.. K3 z y x K1 K3 ! Coz- ! Coz- C3 C1 A3 G1 G2 C5 C4 C6 L K2 B A1 a h1 h h2 H da Q1 Q2 K1 K3 ! Coz- ! Coz- C3 C1 A3 G1 G2 C5 C4 C6 L K2 B A1 a h1 h h2 H da Q1 Q2 K1 K3 ! Coz- ! Coz- C3 C1 A3 G1 G2 C5 C4 C6 L K2 B A1 a h1 h h2 H da Q1 Q2 922 923 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Szyna pojedyncza, okrągła, twardo anodowane aluminium Nr art. C1 C3 C4 C5 C5 C6 C6 A3 K1 dla śruby Geometryczny moment bezwładności Wytrzymałość na zginanie min. maks. min. maks. ly lz Wby Wbz DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 29 16 120 20 79,5 20 79,5 6,5 M6 58) 19 000 2850 1000 310 36 18 120 20 79,5 20 79,5 9 M8 36 000 12 900 1800 940 45 27 120 20 79,5 20 79,5 9 M8 57 100 35 000 2700 1900 58 36 150 25 99,5 25 99,5 11 M10 129 000 86 000 4900 3800 Informacje techniczne i wymiary [mm] Orientacja montażu niemożliwa dla szyny WS-10 Nr art. Masa H 57) da di L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2 ±0,25 –0,1 maks. [kg/m] 0,62 18 10 – 4000 27 5,5 5,5 58) 9 27 17 16,5 – – 0,98 27 16 8,0 4000 27 7,5 3,5 14 33 19 25 32 28 1,32 36 20 10,2 4000 27 9,5 4,5 20 38 21 30 37 37 2,03 45 25 14 4000 32 11,5 5,5 25 46,5 25,5 37,5 45,5 46 Standardowy rozstaw otworów: C5 = C6, gdy C5 ≠ C6 prosimy o załączenie rysunku do zamówienia 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 58) Otwory przelotowe Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 Dostępna wersja ze stali nierdzewnej Strona 1158 Mogą być łączone z: Gięte profile szyn Strona 906 STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA Szyny pojedyncze, okrągłe, wykonane ze stali nierdzewnej 316 Dane techniczne i wymiary [mm] 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 58) Otwory przelotowe Orientacja montażu niemożliwa dla szyny WS-10 Nr art. Masa H 57) da L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2 ±0,25 –0,1 maks. –0,3 [kg/m] 0,87 18 10 3000 27 5,5 5,5 58) 9 27 17 16,5 – – 2,22 27 16 3000 27 12,0 4,5 14 33 19 25 32 28 3,37 36 20 3000 27 16,0 8,0 20 38 21 30 37 37 5,21 45 25 3000 32 20,0 9,0 25 46,5 25,5 37,5 45,5 46 Nr art. C1 C3 C4 C5 C5 C6 C6 A3 K1 dla śruby Geometryczny moment bezwładności Wytrzymałość na zginanie min. maks. min. maks. ly lz Wby Wbz DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 29 16 120 20 79,5 20 79,5 6,5 M6 58) 491 491 98 98 36 18 120 20 79,5 20 79,5 9,0 M8 3217 3217 402 402 45 27 120 20 79,5 20 79,5 9,0 M8 7854 7854 785 785 58 36 150 25 99,5 25 99,5 11,0 M10 19 175 19 175 1534 1534 Mogą być łączone z: Odpowiedni materiał wkładki: Materiał oprawy oraz podpory wałka AISI 316 Matriał wałka AISI 316Ti Rozmiar montażowy 25 Materiał wałka, podpory wałka i oprawy AISI 316Ti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=