IGUS | łożyska dry-tech

WSQ-06-3000 WJ200QM-01-10-LLY WJ200QM-01-06 WJ200QM-01-06-AL WJ200QM-01-06-LLY WJ200QM-01-06-LLZ WJ200QM-01-10 WJ200QM-01-10-AL WJ200QM-01-10-LLY WJ200QM-01-10-LLZ WJ200QM-01-16 WJ200QM-01-16-AL WJ200QM-01-16-LLY WJ200QM-01-16-LLZ WJ200QM-01-20 WJ200QM-01-20-AL WJ200QM-01-20-LLY WJ200QM-01-20-LLZ WJ200QM-01-25 WJ200QM-01-25-AL WJ200QM-01-25-LLY WJ200QM-01-25-LLZ WSQ-06 WSQ-10 WSQ-16 WSQ-20 WSQ-25 WSQ-06 WSQ-10 WSQ-16 WSQ-20 WSQ-25 WSQ-... WSQ-... WSX-... WSQ-06 WSQ-10 WSQ-16 WSQ-20 WSQ-25 WJ200QM-... C6 C4 C5 C3 C1 G1 A3 h a B Q2 Q1 K2 H K3 h2 G2 A1 K1 L da h1 z y x ! Coz- ! Coz- WSQ-... WJ200QM-01-... C6 C4 C5 C3 C1 G1 A3 h a B Q2 Q1 K2 H K3 h2 G2 A1 K1 L da h1 z y x ! Coz- ! Coz- WSQ-... WJ200QM-01-... C6 C4 C5 3 C1 G1 A3 h a B Q2 Q1 K2 H K3 h2 G2 A1 K1 L da h1 z y x ! Coz- ! Coz- WSQ-... WJ200QM-01-... 920 921 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Długość szyny [mm] Długość Wzór zamówienia – szyna pojedyncza Szyny prowadzące Wałek Ø Rodzaj Kwadratowe Nr art. Łożysko swobodne luz Łożysko swobodne kierunek Masa B C1 C3 A3 K2 K3 Nośność statyczna dla śruby z łbem stożkowym Coy Coz+ Coz– [g] -AL [N] [N] [N] – – 16 8 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 – – 16 8 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 ± 0,5 y / z 16 8 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 ± 0,5 y / z 16 8 18 19 10 4,5 M4 M3 420 420 140 – – 41 21 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 – – 41 21 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 ± 0,7 y / z 41 21 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 ± 0,7 y / z 41 21 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 – – 100 51 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 – – 100 51 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 ± 1,0 y / z 100 51 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 ± 1,0 y / z 100 51 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 – – 190 104 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 – – 190 104 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 ± 1,0 y / z 190 104 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 ± 1,0 y / z 190 104 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 – – 435 212 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 – – 435 212 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 ± 1,0 y / z 435 212 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 ± 1,0 y / z 435 212 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 Oprawy stojakowe, kwadratowe, wykonane ze stopu cynku lub aluminium Dane techniczne i wymiary [mm] Przykład zamówienia: WJ200QM-01-06 : Oprawa stojakowa, kwadratowa WJ200QM-01-06-LLZ: Oprawa stojakowa, kwadratowa z łożyskiem swobodnym w kierunku z WJ200QM-01-06-AL: Oprawa stojakowa, kwadratowa, wykonana z aluminium Opcje: LLY: Łożysko swobodne w kierunku y LLZ: Łożysko swobodne w kierunku z AL: Oprawa stojakowa wykonana z aluminium drylin ® W Materiał wkładki iglidur ® J200 Opcje Rozmiar Klucz zamówienia - oprawa stojakowa Łożysko swobodne w kierunku y Standard Oprawa stojakowa, kwadratowa Rozmiar Rodzaj Mogą być łączone z: Nr art. C4 C5 C5 C6 C6 K1 dla śruby Geometryczny moment bezwładności Wytrzymałość na zginanie min. maks. min. maks. ly lz Wby Wbz DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 60 20 49,5 20 49,5  M4 58) 2200 640 220 100 120 20 79,5 20 79,5  M6 58) 16 100 3300 950 350 120 20 79,5 20 79,5 M8 33 000 10 800 1700 910 120 20 79,5 20 79,5 M8 56500 34000 2600 2100 150 25 99,5 25 99,5 M10 115 900 73 500 4500 3700 Standardowy rozstaw otworów: C5 = C6, gdy C5 ≠ C6 prosimy o załączenie rysunku do zamówienia 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska 58) Otwory przelotowe Szyna pojedyncza, kwadratowa, twardo anodowane aluminium Dane techniczne i wymiary [mm] Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 Nr art. Masa H 57) da L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2 ±0,25 –0,1 maks. [kg/m] 0,23 14 5 3000 14 4 4 58) 7,5 18 10,5 13,5 17 15 0,54 20 7,5 4000 25 5,5 5.5 58) 11 27 17 18,5 26 21 0,94 27 11,5 4000 27 7,5 3,5 14 33 19 25 32 28 1,41 36 15 4000 27 9,5 4,5 20 38 21 30 37 37 1,94 45 18,5 4000 32 11,5 5,5 25 46,5 25,5 37,5 45,5 46 Gięte profile szyn Strona 906 Mogą być łączone z:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=