IGUS | łożyska dry-tech
iglidur ® J200 iglidur ® J iglidur ® X iglidur ® E7 iglidur ® A180 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 918 919 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW Dostępne oprawy stojakowe i wózki Dostępne wkładki ślizgowe Oprawa stojakowa, kwadratowa Standard Aluminium Oprawa stojakowa, okrągła Standard Stal nierdzewna Aluminium Aluminium, wersja długa Z regulacją luzu "turn-to-fit" Naprężenie wstępne sprężyny Możliwość wymiany łożyska na szynie Hybrydowe – toczenie i ślizg Wózek prowadzący, zmontowany Standard, zmontowany, kwa- dratowy Standard, zmontowany, okrągły Hybrydowy, okrągły "Turn-to-fit", okrągły z regulacją luzu Kompletne wózki Mono-slide, kwadratowe drylin ® W prowadnice profilowe | Wkładki ● ● Standard ● ● Opcjonalnie Bezsmarowe, wysokowydajne polimery iglidur ® Dopasowany do formy pin antyobrotowy Niski współczynnik tarcia, niskie zużycie Tłumienie drgań Niekorodujące Otwarta geometria dla szybkiego montażu Odporne na brud Zintegrowana powierzchnia ślizgowa o specjalnym schodkowym kształcie do usuwania zabrudzeń z łożyska Dopasowany do formy kołnierz ustalający drylin ® wkładki wykonane z wysokowydajnych polimerów Ekstremalnie odporne na zużycie trybopolimery, ulepszone przez precyzyjnie dobrane dodatki poprawiające wytrzymałość i smary stałe, przetestowane tysiące razy, sprawdzone mi l ion razy – to właśnie jest igl idur ® . Przechodząc dalej do ogólnych właściwości, każdy materiał iglidur ® posiada specyficzne właściwości, które determinują jego przydatność do konkretnych aplikacji i wymagań. Szczegółowy opis każdego z materiałów znajduje się w odpowiednim rozdziale. ● ● Bezsmarowne ● ● Niekorodujące ● ● Niski współczynnik tarcia ● ● Bezobsługowe ● ● Odporne na brud ● ● Lekkie ● ● Wysoce odporne na zużycie ● ● Doskonały współczynnik wydajności do ceny drylin ® W prowadnice profilowe | Wkładki Wszechstronny – iglidur ® J Specjalista - iglidur ® J200 Ekstremalny – iglidur ® X Długodystansowiec - iglidur ® E7 Zgodny z FDA – iglidur ® A180 Blue Sky Thinking zgodny z FDA/EU – iglidur ® A160 Temperatura stosowania od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C od –100°C do +250°C od –50°C do +70°C od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C Najlepszy współczynnik tarcia Wałek stalowy Twardo anodowane aluminium Stal twardo chromowana Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Wały z hartowanej stali nierdzewnej Oporność objętościowa > 10 13 Ωcm > 10 8 Ωcm < 10 5 Ωcm > 10 9 Ωcm > 10 12 Ωcm > 10 12 Ωcm Absorpcja wilgoci 1,3% masy 0,7% masy 0,5% masy < 0,1% masy 0,2% masy < 0,1% masy Maksymalna żywotność Twardo anodowane aluminium Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Wały z hartowanej stali nierdzewnej Potencjalny materiał współpracujący Wszystkie materiały wału Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wszystkie materiały wału Stal nierdzewna Dopuszczalny stat. nacisk powierzchniowy 35 MPa 23 MPa 150 MPa 18 MPa 28 MPa 15 MPa Nr art. JUM-... J200UM-... XUM-... E7UM-... A180UM-... A160UM-...
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=