IGUS | łożyska dry-tech

91 90 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,014 +0,054 4,5 7,5 2,0 0,50 GFM-0304-02 3,0 4,5 7,5 2,7 0,75 GFM-0304-0275 3,0 4,5 7,5 3,0 0,75 GFM-0304-03 3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 GFM-0304-05 3,0 4,5 7,0 5,0 0,75 GFM-030407-05 4,0 +0,010 +0,040 5,0 9,5 4,0 0,50 GFM-04050-04 4,0 5,0 9,5 6,0 0,50 GFM-04050-06 4,0 +0,020 +0,068 5,5 9,5 2,5 0,75 GFM-0405-0255 4,0 5,5 9,5 3,0 0,75 GFM-0405-03 4,0 5,5 9,5 4,0 0,75 GFM-0405-04 4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 GFM-0405-06 4,0 5,5 8,0 10,0 1,00 GFM-040508-10 5,0 +0,010 +0,040 6,0 10,0 3,5 0,50 GFM-0506-035 5,0 6,0 10,0 4,0 0,50 GFM-0506-04 5,0 6,0 10,0 5,0 0,50 GFM-0506-05 5,0 6,0 10,0 6,0 0,50 GFM-0506-06 5,0 6,0 10,0 15,3 0,50 GFM-0506-15 5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 3,5 1,00 GFM-0507-03 5,0 7,0 11,0 4,0 1,00 GFM-0507-04 5,0 7,0 15,0 4,0 1,00 GFM-050715-04 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 GFM-0507-05 5,0 7,0 9,5 5,0 1,00 GFM-050709-05 5,0 7,0 11,0 7,0 1,00 GFM-0507-07 5,0 7,0 11,0 11,0 1,00 GFM-0507-11 5,0 7,0 11,0 14,5 1,00 GFM-0507-145 5,0 7,0 11,0 30,0 1,00 GFM-0507-30 6,0 +0,010 +0,040 7,0 11,0 2,4 0,50 GFM-0607-024 6,0 7,0 11,0 4,5 0,50 GFM-0607-045 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,010 +0,040 7,0 11,0 6,0 0,50 GFM-0607-06 6,0 7,0 11,0 10,0 0,50 GFM-0607-10 6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 2,5 1,00 GFM-0608-025 6,0 8,0 14,0 2,8 1,00 GFM-060814-028 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 GFM-0608-04 6,0 8,0 12,0 4,8 1,00 GFM-0608-048 6,0 8,0 12,0 5,0 1,00 GFM-0608-05 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 GFM-0608-06 6,0 8,0 12,0 7,0 1,00 GFM-0608-07 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 GFM-0608-08 6,0 8,0 12,0 10,0 1,00 GFM-0608-10 6,0 8,0 14,0 12,0 1,00 GFM-060814-12 6,0 8,0 12,0 25,0 1,00 GFM-0608-25 6,0 8,0 12,0 35,0 1,00 GFM-0608-35 7,0 +0,013 +0,049 8,0 12,0 1,7 0,50 GFM-0708-017 7,0 8,0 12,0 3,0 0,50 GFM-0708-03 7,0 8,0 12,0 6,0 0,50 GFM-0708-06 7,0 8,0 12,0 8,0 0,50 GFM-0708-08 7,0 +0,025 +0,083 9,0 15,0 3,5 1,00 GFM-0709-035 7,0 9,0 15,0 6,0 1,00 GFM-0709-06 7,0 9,0 15,0 10,0 1,00 GFM-0709-10 7,0 9,0 19,0 10,0 1,00 GFM-070919-10 7,0 9,0 15,0 12,0 1,00 GFM-0709-12 8,0 +0,013 +0,049 9,0 15,0 3,0 0,50 GFM-0809-03 8,0 9,0 13,0 3,5 0,50 GFM-0809-035 8,0 9,0 13,0 5,5 0,50 GFM-0809-055 8,0 9,0 13,0 8,0 0,50 GFM-0809-08 8,0 9,0 13,0 12,0 0,50 GFM-0809-12 iglidur ® G +130°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: GFM-0304-05 - brak minimalnej ilości zamówienia. G Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 05 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 3,0 1,00 GFM-0810-03 8,0 10,0 18,0 3,0 1,00 GFM-081018-03 8,0 10,0 15,0 4,0 1,00 GFM-0810-04 8,0 +0,040 +0,098 10,0 14,0 5,0 1,00 GFM-081014-05 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 5,5 1,00 GFM-0810-05 8,0 10,0 14,0 6,0 1,00 GFM-081014-06 8,0 10,0 15,0 6,5 1,00 GFM-0810-065 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 GFM-0810-07 8,0 10,0 14,0 8,0 1,00 GFM-081014-08 8,0 10,0 13,0 8,0 1,00 GFM-081013-08 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 GFM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 GFM-0810-10 8,0 +0,040 +0,098 10,0 14,0 10,0 1,00 GFM-081014-10 8,0 +0,025 +0,083 10,0 14,0 11,0 1,00 GFM-0810-11 8,0 10,0 16,0 11,5 1,50 GFM-081016-11 8,0 10,0 12,0 12,5 1,00 GFM-081012-125 8,0 10,0 17,0 15,0 1,00 GFM-081017-15 8,0 10,0 15,0 15,0 1,00 GFM-0810-15 8,0 10,0 16,0 15,0 1,50 GFM-081016-15 8,0 10,0 15,0 25,0 1,00 GFM-0810-25 8,0 10,0 15,0 30,0 1,00 GFM-0810-30 8,0 +0,040 +0,130 12,0 16,0 6,0 2,00 GFM-0812-06 8,0 12,0 21,0 8,0 2,00 GFM-081221-08 9,0 +0,013 +0,049 10,0 15,0 6,5 0,50 GFM-0910-065 9,0 10,0 15,0 17,5 0,50 GFM-0910-17 10,0 +0,013 +0,046 11,0 20,0 3,5 0,50 GFM-1011-03 10,0 +0,013 +0,049 11,0 15,0 4,4 0,50 GFM-1011-044 10,0 11,0 15,0 10,0 0,50 GFM-1011-10 10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 3,5 1,00 GFM-1012-035 10,0 12,0 18,0 4,0 1,00 GFM-1012-04 10,0 12,0 18,0 5,0 1,00 GFM-1012-05 10,0 12,0 16,0 6,0 1,00 GFM-101216-06 10,0 12,0 18,0 6,0 1,00 GFM-1012-06 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 GFM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 GFM-1012-09 10,0 12,0 16,0 9,0 1,00 GFM-101216-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 GFM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 GFM-1012-12 10,0 12,0 15,0 12,0 1,00 GFM-101215-12 10,0 12,0 16,0 15,0 1,00 GFM-101216-15 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 GFM-1012-15 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 GFM-1012-17 11,0 +0,016 +0,059 12,0 16,0 6,0 0,50 GFM-1112-06 12,0 13,0 17,0 3,0 0,50 GFM-1213-03 12,0 13,0 17,0 12,0 0,50 GFM-1213-12 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 12,0 +0,016 +0,059 13,0 15,0 12,0 0,50 GFM-121315-12 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 3,0 1,00 GFM-1214-03 12,0 14,0 18,0 4,0 1,00 GFM-121418-04 12,0 14,0 20,0 5,0 1,00 GFM-1214-05 12,0 14,0 20,0 6,0 1,00 GFM-1214-06 12,0 14,0 20,0 7,0 1,00 GFM-1214-07 12,0 14,0 18,0 8,0 1,00 GFM-121418-08 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 GFM-1214-09 12,0 14,0 20,0 10,0 1,00 GFM-1214-10 12,0 14,0 18,0 10,0 1,00 GFM-121418-10 12,0 14,0 20,0 11,0 1,00 GFM-1214-11 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 GFM-1214-12 12,0 14,0 18,0 12,0 1,00 GFM-121418-12 12,0 14,0 18,0 15,0 1,00 GFM-121418-15 12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 GFM-1214-15 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 GFM-1214-17 12,0 14,0 18,0 20,0 1,00 GFM-121418-20 12,0 14,0 20,0 20,0 1,00 GFM-1214-20 12,0 14,0 20,0 24,0 1,00 GFM-1214-24 12,0 14,0 20,0 31,0 1,00 GFM-1214-31 12,0 14,0 20,0 40,0 1,00 GFM-1214-40 13,0 15,0 22,0 6,0 1,00 GFM-1315-06 13,0 15,0 22,0 8,0 1,00 GFM-1315-08 13,0 15,0 22,0 40,0 1,00 GFM-131522-40 14,0 16,0 22,0 3,0 1,00 GFM-1416-03 14,0 16,0 22,0 4,0 1,00 GFM-1416-04 14,0 16,0 22,0 6,0 1,00 GFM-1416-06 14,0 16,0 22,0 8,0 1,00 GFM-1416-08 14,0 16,0 22,0 10,0 1,00 GFM-1416-10 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 GFM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 GFM-1416-17 14,0 16,0 22,0 21,0 1,00 GFM-1416-21 15,0 +0,016 +0,059 16,0 20,0 2,0 0,50 GFM-1516-02 15,0 16,0 20,0 2,5 0,50 GFM-1516-025 15,0 16,0 20,0 3,0 0,50 GFM-1516-03 15,0 16,0 20,0 15,0 0,50 GFM-1516-15 15,0 +0,032 +0,102 17,0 23,0 4,0 1,00 GFM-1517-04 15,0 17,0 23,0 4,5 1,00 GFM-1517-045 15,0 17,0 23,0 5,0 1,00 GFM-1517-05 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 GFM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 GFM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 GFM-1517-17 15,0 17,0 23,0 20,0 1,00 GFM-1517-20 15,0 18,0 24,0 32,0 1,50 GFM-151824-32 16,0 18,0 24,0 4,0 1,00 GFM-1618-04 16,0 18,0 24,0 5,0 1,00 GFM-1618-05 16,0 18,0 24,0 6,0 1,00 GFM-1618-06 iglidur ® G +130°C 80 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=