IGUS | łożyska dry-tech
912 913 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W prowadnice profilowe | Przegląd produktów Prowadnice profilowe dla nieograniczonej swobody projektowania Poszczególne komponenty: oprawy stojakowe ● ● Materiał: stop cynku, aluminium lub stal nierdzewna ● ● Okrągła lub kwadratowa budowa ● ● Wkładki wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur ® Od strony 921 Pojedyncze komponenty: pojedyncze i podwójne szyny ● ● Materiał: aluminium, twardo anodowane ● ● Wolność w projektowaniu ● ● Szyny ze stali nierdzewnej 316 Od strony 920 Zmontowany system: kompletne wózki ● ● Zmontowane ● ● Różne długości oraz szerokości ● ● Wózek mono-slide wykonany z anodowanego aluminium Od strony 934 Akcesoria ● ● Zacisk ręczny dostępny jako oddzielne łożysko lub zmontowany razem z wózkiem ● ● Zaślepki do szyn o wysokim profilu Od strony 962 Prowadnice hybrydowe ● ● Liniowa oprawa łożyskowa z jedną lub dwiema rolkami ● ● Niska siła napędowa ● ● Dostępne jako pojedyncze łożysko lub zmontowany wózek prowadzący Od strony 949 Bazujące na drylin ® W Systemy pomiarowe Od strony 1135 Moduły liniowe SLW/SAW/GRW/ZLW Od strony 1307 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Maks. +200°C Min. –40°C Długości wózków: 60-250 mm Szerokości wózków: 54-195 mm Długości szyny: do 4000 mm Obliczanie żywotności www.igus.pl/drylin-expert drylin ® W prowadnice profilowe | Zalety Bezsmarowne, lekkie oraz ciche, o wysokiej żywotności, ekonomiczne Bezsmarowne prowadnice liniowe – drylin ® W Prowadnice liniowe drylin ® W są ekonomicznym, wstępnie zmontowanym systemem. Konstrukcja łożysk umożliwia ogromną elastyczność w pro j ektowan i u, dz i ęk i zastosowan i u pojedynczych oraz podwójnych szyn. Szyny prowadzące z twardo anodowanego aluminium pozwalają na uzyskanie najlepszych wyników w zakresie tarcia i zużycia. Brak smaru sprawia, że prowadnice te są niezwykle odporne na zabrudzenia, a ponadto mogą być stosowane w miejscach o wysokich wymaganiach dotyczących czystości i higieny. ● ● Łatwy montaż, bezobsługowe ● ● Odporne na brud, dzięki pracy na sucho ● ● Lekkie i ciche ● ● Kwadratowa szyna pozwala na różnicowanie swobodnych łożysk w dwóch kierunkach x i y ● ● Dostępne łożyska z ręczną regulacją luzu Typowe obszary zastosowania ● ● Maszyny rolnicze ● ● Przemysł motoryzacyjny ● ● Technologia medyczna ● ● Przemysł pakujący ● ● Przemysł meblowy Świetne właściwości ślizgowe dzięki zastosowaniu łożysk iglidur ® z twardo anodowanymi szynami Odporne na korozję z twardo anodowaną powierzchnią prowadnicy Cicha praca Czyste, bez potrzeby smarowania Profile o różnych geometriach i rozmiarach Lekkie dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium Płynna praca, dzięki zastosowaniu elementów ślizgowych wykonanych z bezsmarownych, wysokowydajnych polimerów iglidur ® Bezobsługowe dzięki zintegrowanym smarom
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=