IGUS | łożyska dry-tech
908 909 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl drylin ® technika liniowa | Narzędzia online System ekspercki do prowadnic liniowych: Dobór systemu i wyliczenie żywotności za pomocą CAD Skonfiguruj i oblicz żywotność łożysk liniowych – zakres rozszerzany o nowe rozmiary i produkty Oblicz żywotność i skonfiguruj odpowiednie łożyska liniowe za pomocą kilku kliknięć. Wybierz system drylin ® i dodaj odpowiednie parametry środowiskowe. Następnie wprowadź rozmiar łożyska, wózek, jego liczbę i położenie. Podaj odległość pomiędzy szynami oraz rodzaj montażu. Zdefiniuj odpowiednie parametry prowadzenia oraz wybierz długość szyny. Po analizie wynik zostanie wyświetlony. www.igus.pl/drylin-expert Konfigurator drylin ® CAD: wygeneruj kompletny model 3D dla techniki liniowej drylin ® zgodnie z Twoją specyfikacją Konfigurator online plików CAD od igus ® daje możliwość zaprojektowania i zapisania indywidualnej konfiguracji pro- wadnicy linowej jako system lub pojedyncze komponenty bezpośrednio jako model 3D, we wszystkich najczęściej używanych formatach. Istnieje również możliwość wysłania na adres e-mail - bez dodatkowych opłat i rejestracji. www.igus.pl/drylin-CAD Pobierz teraz narzędzie online jako aplikację drylin ® technika liniowa | Zgodność z Cleanroom i ESD Wszystkie prowadnice drylin ® są przeznaczone do aplikacji w pomieszczeniach czystych. Zróżnicowanie pomiędzy róż- nymi klasami pomieszczeń czystych jest zależne jedynie od obciążenia i prędkości w aplikacji. Kombinacja materiału iglidur ® J i twardo anodowa- nego aluminium jest sklasyfikowana jako poziom 1 w zgodności z ESD, według normy SEMI E78-0998 (naj- wyższa nota). Przetestowane zostały następujące prowadnice drylin ® od igus ® : N40, W10, T25 i T30. Poniżej szczegółowe wyniki. Liniowy system prowadzenia drylin ® TK-10-30-01 "Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 6, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla systemu prowadzenia liniowego drylin ® TK-10-30-01 od igus ® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodobień- stwa przekroczenia wartości progowych 0,2μm, 0,3μm, 0,5μm, oraz 5μm z prędkością ruchu v =0,1 m/s." Systemy prowadzenia liniowego NK-02-40-02 drylin ® "Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 6 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla systemu prowadzenia liniowego drylin ® NK-02-40-02 od igus ® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodobień- stwa przekroczenia wartości progowych 0,2μm, 0,3μm, 0,5μm, oraz 5μm z prędkością ruchu v =1 m/s." Wyniki pomiarów zgodności z ESD zgodnie z SEMI E78- 0998 pokazują, iż system prowadzenia liniowego drylin ® Zgodność drylin ® z pomieszczeniami czystymi oraz ESD drylin ® prowadncie liniowe od igus ® NK-02- 40-02 może być sklasyfikowany jako "poziom 1" (najwyższa nota). Patrz raport Fraunhofer IPA Nr.: IG 0308-295 73 System prowadzenia liniowego TK-01-25-02 drylin ® "Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 5 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla systemu prowadzenia liniowego drylin ® TK-01- 25-02 od igus ® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdo- podobieństwa przekroczenia wartości progowych 0,2μm, 0,3μm, 0,5μm, oraz 5μm z prędkością ruchu v =1 m/s." Wyniki pomiarów zgodności z ESD zgodnie z SEMI E78- 0998 pokazują, iż system prowadzenia liniowego drylin ® TK-01-25-02 może być sklasyfikowany jako "poziom 1" (najwyższa nota). System liniowego prowadzenia WK-10-40-15-01 drylin ® "Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 6, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla systemu prowadzenia liniowego drylin ® WK-10-40-15- 01 od igus ® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodo- bieństwa przekroczenia wartości progowych 0,2μm, 0,3μm, 0,5μm, oraz 5μm z prędkością ruchu v =1 m/s." Wyniki pomiarów zgodności z ESD zgodnie z SEMI E78- 0998 pokazują, iż system prowadzenia liniowego drylin ® WK-10-40-15-01 może być sklasyfikowany jako "poziom 1" (najwyższa nota). Patrz raport Fraunhofer IPA nr: IG 0308-295 74 Więcej informacji o produktach znajdziesz w obszarze pobierania igus ® ● ● Instrukcje montażu ● ● Filmy dotyczące montażu ● ● Projektowanie układu ● ● Katalogi www.igus.pl/pobieranie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=