IGUS | łożyska dry-tech
906 907 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl drylin ® technika liniowa | Zasady projektowania Łożyska swobodne dla systemów prowadnic W przypadku systemu z dwoma równoległymi szynami, jedna strona musi być wyposażona w łożyska swobodne. Odpowiednie rozwiązanie składające się z łożyska stałego i swobodnego jest dostępne do każdej pozycji instalacji: poziomej, pionowej lub bocznej. Ten typ montażu zapobiega zacinaniu się i blokadzie prowadnicy liniowej, spowodowanej odchyłkami nierównoległości. Łożyska swobodne są tworzone przez kontrolowane rozszerzenie luzu w kierunku oczekiwanego błędu nierównoległości. To tworzy dodatkowy stopień swobody z jednej strony konstrukcji. Podczas instalacji należy się upewić, że łożysko swobodne ma szacunkowo taki sam luz z obu stron. Na podanych konstrukcjach widać wersję rekomendowanego przez nas łożyska stałego/swobodnego. Powierzchnie montażowe szyn i wózków powinny być bardzo płaskie (np. powierzchnie obrobione), aby zapobiec skręceniu systemu. Mniejsze nierównomierne powierzchnie montażowe mogą być kompensowane w pewnym stopniu przez zastosowanie łożysk swobodnych. Zasada 2:1 W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania bezobsługowych łożysk liniowych drylin ® , konieczne jest postępowanie według pewnych zaleceń. Jeśli odległość pomiędzy wektorem siły napędowej i łożyskami stałymi jest większa, niż dwukrotność rozstawu łożyska (zasada 2:1), współczynnik tarcia statycznego równy 0,25 może teoretycznie powodować zaciskanie na prowadnicy. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wartości obciążenia lub siły napędowej. Tarcie jest zawsze związane z łożyskami stałymi. Im większy dystans pomiędzy napędem i łożyskami prowadzącymi tymwiększy jest poziom zużycia i wymaganej siły napędowej. Nieprzestrzeganie zasady 2:1 podczas pracy liniowych łożysk ślizgowych może powodować nierówną pracę, a nawet zablokowanie systemu. Takich sytuacji często można uniknąć dzięki prostym modyfikacjom. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie konstrukcji i/lub montażu, proszę skorzystać z naszego wsparcia technicznego. 2 x 1x Rysunek 03: Zasada 2 :1 Łożysko swobodne Łożysko swobodne Łożysko stałe Łożysko stałe Wykres 02: Automatyczna kompensacja nierównoległości [Nm] [Nm] M3 M4 M5 M6 M8 M10 Moment dokręcania dla metalowych śrub drylin ® Gwint metryczny (Da) Moment dokręcania Zalecany moment dokręcania 0,5 – 1,1 0,7 1,0 – 2,8 1,5 2,0 – 5,5 3,0 4,0 – 10,0 6,0 8,0 – 23,0 15,0 22,0 – 46,0 30,0 Należy pamiętać o min. głębokości wkręcania części odlewanych ciśnieniowo z aluminium i cynku: 1,5 x Da drylin ® technika liniowa | Zakrzywione szyny i profile Gięte profile prowadnic liniowych drylin ® igus ® proponuje indywidualnie gięte prowadnice liniowe dla zakresu produktów drylin ® W. Jest to produkt idealny do stosowania przy ergonomicznych stanowiskach pracy, np. prowadzenie monitorów i paneli sterujących po promieniu by zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp. Za pomocą giętej szyny drylin ® można stworzyć nowe wzornictwo w projektowaniu i konstrukcji. ● ● Bezsmarowe wózki drylin ® W dla giętych szyn Strona 945 ● ● Różne kierunki gięcia profili ● ● Odporna na moment obrotowy alternatywa dla zakrzywionych profili tub ● ● Możliwości gięcia zależne od promienia gięcia, długości szyny, rodzaju łożysk/wózków oraz mocowania ● ● Indywidualna obsługa projektowa Zakrzywiona technika liniowa drylin ® - dla ergonomicznej obsługi i optymalnego kąta widzenia Różne promienie i kierunki gięcia na zapytanie Kierunek gięcia 1 = wypukły Możliwości gięcia Kierunek gięcia 2 = wklęsły Kierunek gięcia 3 = zakrzywione gięcie Kierunek gięcia 4 = zakrzywione gięcie Więcej informacji i lista wymagań online www.igus.pl/drylin-szynygiete
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=