IGUS | łożyska dry-tech
drylin ® W 5 drylin ® N 4 drylin ® Q 3 drylin ® T 4 drylin ® T mini 4 drylin ® R 12 drylin ® W drylin ® N drylin ® Q drylin ® T drylin ® T mini drylin ® R drylin ® W drylin ® N drylin ® Q drylin ® T drylin ® T mini drylin ® R drylin ® W drylin ® N drylin ® Q drylin ® T drylin ® T mini drylin ® R 904 905 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl drylin ® technika liniowa | Dobór produktów drylin ® technika liniowa | Dane techniczne szyn/profili/wałów Właściwości Rozmiary Bezsmarowna i cicha praca Wymiarowo zamiennie z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek Szyny profilowe Wałki Kwadratowe profile Pojedyncze oprawy stojakowe Kompletny wózek Hybrydowe łożysko rolkowe Kryteria specjalne Obciążenia > 100 kg Dla wysokich obciążeń Odporne na brud Ograniczona przestrzeń Szczególnie lekkie Odporne na moment obrotowy Odporne na skręcanie Instalacja niepodparta Możliwości techniczne Łożyska z manualną regulacją luzu Łożyska z automatyczną regulacją luzu Automatyczne wstępne obciążenie Funkcja łożyska swobodnego Zacisk ręczny z systemem pomiarowym z napędem śrubowym z napędem na pasku zębatym Obszary zastosowań Komponenty ze stali nierdzewnej Temperatury powyżej +90°C Odporne na czynniki chemiczne Zgodne z wymogami FDA Pomieszczenia czyste oraz ESD Regulacja panelu drzwi/kontrolnego Slider kamerowy Druk 3D komponenty odpowiedni szczególnie odpowiedni 155) Wyjątek: TS-11-20 czysto anodowane Aluminiowe profile Aluminium, ekstrudowany profil zgodnie z EN AW 6061/6060 Wały i profile szynowe Powierzchnie drylin ® W, drylin ® T 155) , drylin ® R, drylin ® Q twardo anodowana, czysta powierzchnia Profil drylin ® N, z oznaczeniem CA jasno anodowana powierzchnia Profil drylin ® N, z oznaczeniem AR anodowana na czarno (antyrefleksyjna), czysta powierzchnia Tolerancje prostoliniowości profilu Wały AWMP/AWMR DIN 754-3; 2 mm/m, lokalnie 0,6 mm/300 mm Szyny profilowe AWMU/AWMQ, WS/NS/TS DIN EN 12020-2 Całkowita długość do 1000 mm; Prostoliniowość 0,7 mm Całkowita długość do 2000 mm; Prostoliniowość 1,3 mm Całkowita długość do 3000 mm; Prostoliniowość 1,8 mm Całkowita długość do 4000 mm; Prostoliniowość 2,2 mm Długość <400 >400–1000 >1000–2000 >2000–4000 [mm] [mm] [mm] [mm] Dopuszczalne zmiany standardowej długości piły zgodnie z DIN ISO 2768-m +/-0,5 +/-0,8 +/-1,2 +/-2,0 Tolerancje długości profili ciętych na długość przez firmę igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=