IGUS | łożyska dry-tech

902 903 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl drylin ® technika liniowa | Materiały drylin ® technika liniowa | Ślizg zamiast toczenia! Materiał iglidur ® X w aplikacjach "heavy-duty" pod wpływem wysokiej temperatury w odlewniach Bezsmarowe oraz odporne na kurz i brud Maszyna napełniająca, Krones AG, Rosenheim (Niemcy) Właściwości korozyjne Niska absorpcja wilgoci materiałów iglidur ® J, J200 oraz X pozwala na pracę w aplikacjach podwodnych. Zastosowanie stali nierdzewnej lub anodowanego aluminium zapewnia odporną na korozję prowadnicę. Anodowane aluminium jest odporne na substancje obojętne chemicznie w zakresie pH od 2 do 7. W przypadku specjalnych zastosowań zalecane są oddzielne testy dla powlekanych aluminiowych próbek dla tego konkretnego zastosowania. Odporność chemiczna iglidur ® J jest odporny na słabe kwasy, rozcieńczone zasady, paliwa i wszystkie rodzaje smarów. Intensywne czyszczenie maszyn standardowymi środkami czystości, nawet w przemyśle spożywczym nie jest problemem dla prowadnic liniowych. W aplikacjach pracujących w środowiskach z agresywnymi chemikaliami, zalecamy stosowanie łożysk liniowych drylin ® R wyposażonych we wkładki zmateriału iglidur ® X. Odporność układu prowadzącego jest w takimsamymstopniu zależna od rodzaju zastosowanego elementuwspółpracującego. Najbardziej odporną na chemikalia opcją może być wał z wysokostopowej stali nierdzewnej, na przykład ze stali wysokiej jakości (AISI 440B) lub alternatywnie zastosowanie stali miękkiej VA np. (AISI 316Ti). Temperatury pracy Elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® J oraz J200 mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40°C do +90°C. Temperatura pracy ciągłej dla formowanych elementów ślizgowych wynosi +50°C. W aplikacjach z aluminiowymi wałkami i/lub szynami, można uzyskaćwyraźnie wyższe prędkości i obciążenia dzięki doskonałej przewodności cieplnej. Elementy ślizgowewykonane zmateriału iglidur ® Xmogą być stosowane w zakresie temperatur od -100°C do +250°C. Stosowanie w zabrudzeniu Możliwe jest realizowanie aplikacji nawet pod wpływem brudu oraz gruboziarnistego piasku. Cząstki są usuwane z łożyska dzięki poruszaniu się maszyny. Można pominąć stosowanie uszczelek dzięki pracy na sucho. Brud i kurz nie mają możliwości przyczepienia się do smaru lub oleju. Powierzchnie twardo anodowane Powierzchnie twardo anodowane charakteryzują się dobrą odpornością na zużycie, wysoką odpornością chemiczną i wysokim stopniem twardości. Nie są to powierzchnie dekoracyjne, a techniczne. Podczas procesu produkcyjnego mogą ujawnić się małe pęknięcia oraz różnice w kolorze, które nie wpływają na właściwości trybologiczne oraz odporność korozyjną czy właściwości ślizgowe. Powierzchnie cięcia oraz obróbki są niepokryte. Ekstremalne warunki pracy występują w przemyśle morskim igus ® dostarcza wkładki ślizgowe oraz prowadnice wykonane z różnych materiałów dla systemów liniowych drylin ® . Szeroki zakres badań laboratoryjnych i lata doświadczeń pokazały że iglidur ® J, J200 oraz X są idealnymi materiałami ślizgowymi dla większości aplikacji, dzięki świetnym właściwościom ślizgowym, niskiemu zużyciu ściernemu oraz tarciu. Idealne połączenia materiałów iglidur ® J: ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Niski współczynnik tarcia ze wszystkimi materiałami ● ● Doskonała odporność na zużycie ● ● Bardzo niska absorpcja wilgoci Więcej o materiale iglidur ® J Od strony 159 iglidur ® J200: ● ● Całkowicie bezobsługowe ● ● Najwyższa trwałość w pracy z wałkami twardo anodowanymi ● ● Niski współczynnik tarcia z anodowanym aluminium ● ● Doskonała odporność na zużycie z anodowanym alum. Więcej o materiale iglidur ® J200 Od strony 253 iglidur ® X: ● ● Całkowicie bezobsługowe ● ● Odporność na temperatury od -100°C do +250°C w ciągłej pracy ● ● Uniwersalna odporność na środki chemiczne ● ● Bardzo niska absorpcja wilgoci Więcej o materiale iglidur ® X Od strony 263 Inne możliwe materiały: iglidur ® A180 , zgodny z FDA Więcej o materiale iglidur ® A180 Od strony 385 iglidur ® E7 , długodystansowiec Więcej o materiale iglidur ® E7 Od strony 1558 Współczynnik tarcia AWM SWM EWM EEWM hv J200 J X Zużycie AWM SWM EWM EEWM hv J200 J X Żywotność SWM 1.1213 (AISI 1055) SWMH 1.1213 HV EWM 1.1415 EEWM AISI 420C EWMS AISI 316Ti EWMR AISI 304 E7 J Wszechstronny – iglidur ® J Specjalista - iglidur ® J200 Ekstremalny – iglidur ® X Długodystansowiec - iglidur ® E7 Zgodny z FDA – iglidur ® A180 Blue Sky Thinking zgodny z FDA/EU – iglidur ® A160 Temperatura stosowania od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C od –100°C do +250°C od –50°C do +70°C od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C Najlepszy współczynnik tarcia Wałek stalowy Twardo anodowane aluminium Stal twardo chromowana Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Wały z hartowanej stali nierdzewnej Oporność objętościowa > 10 13 Ωcm > 10 8 Ωcm < 10 5 Ωcm > 10 9 Ωcm > 10 12 Ωcm > 10 12 Ωcm Absorpcja wilgoci 1,3% masy 0,7% masy 0,5% masy < 0,1% masy 0,2% masy < 0,1% masy Maksymalna żywotność Twardo anodowane aluminium Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Wały z hartowanej stali nierdzewnej Potencjalny materiał współpracujący Wszystkie materiały wału Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wszystkie materiały wału Stal nierdzewna Dopuszczalny stat. nacisk powierzchniowy 35 MPa 23 MPa 150 MPa 18 MPa 28 MPa 15 MPa Nr art. JUM-... J200UM-... XUM-... E7UM-... A180UM-... A160UM-...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=