IGUS | łożyska dry-tech
898 899 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl drylin ® technika liniowa | Zalety drylin ® technika liniowa | Informacje ogólne drylin ® prowadnice szynowe Łożyska i prowadnice liniowe drylin ® W ● ● Kompleksowe systemy modułowe z 14 różnymi profilami i ponad 50 opcjami wózków ● ● Uniwersalne ● ● Łatwy montaż Od strony 911 Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N ● ● Niskoprofilowe wysokości montażowe 6 - 12 mm ● ● Lekkie ● ● Duży wybór wózków – również z opcją naprężenia wstępnego Od strony 969 Prowadnice szynowe drylin ® T ● ● Identyczne wymiary jak łożyska liniowe kulkowe ● ● Regulowany luz łożyska ● ● Automatyczna regulacja luzu ● ● Wysoka nośność statyczna Od strony 993 drylin ® prowadnice na wałkach Prowadnice wałkowe drylin ® R ● ● Wymiary takie same, jak w przypadku łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek ● ● Dla wszystkich materiałów wałów ● ● Lekkie ● ● Wymienne wkładki Od strony 1011 Kwadratowe prowadnice liniowe drylin ® Q ● ● Bezsmarowe i odporne na moment obrotowy ● ● Lekkie profile z twardo anodowanego aluminium ● ● Wózki z regulacją manualną z/bez zacisku ręcznego ● ● Wiele możliwości montażu Od strony 1113 Prowadnice liniowe stop motion Od strony 1123 Systemy pomiarowe Od strony 1135 Rozwiązania specjalne z włókna węglowego i stali nierdzewnej Od strony 1147 Świetne właściwości ślizgowe, dzięki połączeniu elementów łożyska iglidur ® z anodowanymi szynami o okrągłych profilach wałków Odporne na korozję z twardo anodowaną powierzchnią prowadnicy Cicha praca Profile dostępne w różnych geometriach, rozmiarach montażowych oraz o różnym luzie Czyste, bez potrzeby smarowania Lekkie, dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium Płynna praca z elementami ślizgowymi iglidur ® Bezobsługowe dzięki zintegrowanym smarom Bezsmarowne prowadnice liniowe drylin ® drylin ® to grupa produktowa bezsmarownych, ślizgowych łożysk liniowych opartych o ślizg zamiast toczenia. Trybologicznie zoptymalizowane, wysokowydajne polimery iglidur ® są zastosowane jako powierzchnia ślizgowa. Systemy liniowe drylin ® pracują na sucho i są bezobsługowe. Dostępne są prowadnice liniowe na szynach lub wałkach. Nacisk położony jest, poza brakiem potrzeby konserwacji i smarowania, na wytrzymałość oraz niewrażliwość na wpływ warunków zewnętrznych, np. brudu, wody, substancji chemicznych, temperatury czy uderzeń. ● ● Bezsmarowe oraz odporne na kurz i brud ● ● Wysoka nośność statyczna ● ● Lekkie, ciche i czyste ● ● Wytrzymałe i obniżające koszty Typowe obszary zastosowania ● ● Budowa maszyn ● ● Przemysł drzewny ● ● Technologie medyczne i rehabilitacyjne ● ● Projektowanie wnętrz (meble/lotnictwo) ● ● Automatyka Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Obliczanie żywotności www.igus.pl/drylin-expert
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=