IGUS | łożyska dry-tech

89 88 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 19,0 +0,040 +0,124 22,0 6,0 GSM-1922-06 19,0 22,0 28,0 GSM-1922-28 19,0 22,0 35,0 GSM-1922-35 20,0 +0,020 +0,072 21,0 20,0 GSM-2021-20 20,0 +0,040 +0,124 22,0 3,0 GSM-2022-03 20,0 22,0 8,0 GSM-2022-08 20,0 22,0 10,5 GSM-2022-105 20,0 22,0 15,0 GSM-2022-15 20,0 22,0 20,0 GSM-2022-20 20,0 22,0 22,0 GSM-2022-22 20,0 22,0 28,0 GSM-2022-28 20,0 22,0 30,0 GSM-2022-30 20,0 22,0 47,0 GSM-2022-47 20,0 23,0 4,5 GSM-2023-045 20,0 23,0 10,0 GSM-2023-10 20,0 23,0 15,0 GSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 GSM-2023-20 20,0 23,0 24,0 GSM-2023-24 20,0 23,0 25,0 GSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 GSM-2023-30 20,0 23,0 35,0 GSM-2023-35 22,0 24,0 8,0 GSM-2224-08 22,0 24,0 10,0 GSM-2224-10 22,0 24,0 12,0 GSM-2224-12 22,0 24,0 15,0 GSM-2224-15 22,0 24,0 17,0 GSM-2224-17 22,0 24,0 20,0 GSM-2224-20 22,0 24,0 30,0 GSM-2224-30 22,0 24,0 48,0 GSM-2224-48 22,0 25,0 15,0 GSM-2225-15 22,0 25,0 20,0 GSM-2225-20 22,0 25,0 25,0 GSM-2225-25 22,0 25,0 30,0 GSM-2225-30 22,0 25,0 38,5 GSM-2225-38.5 24,0 +0,020 +0,072 25,0 25,0 GSM-2425-25 24,0 +0,040 +0,124 27,0 6,0 GSM-2427-06 24,0 27,0 15,0 GSM-2427-15 24,0 27,0 20,0 GSM-2427-20 24,0 27,0 24,0 GSM-2427-24 24,0 27,0 25,0 GSM-2427-25 24,0 27,0 30,0 GSM-2427-30 25,0 +0,020 +0,072 26,0 23,0 GSM-2526-23 25,0 26,0 25,0 GSM-2526-25 25,0 +0,040 +0,124 28,0 12,0 GSM-2528-12 25,0 28,0 15,0 GSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 GSM-2528-20 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 25,0 +0,040 +0,124 28,0 24,0 GSM-2528-24 25,0 28,0 25,0 GSM-2528-25 25,0 28,0 30,0 GSM-2528-30 25,0 28,0 35,0 GSM-2528-35 25,0 28,0 50,0 GSM-2528-50 26,0 30,0 16,0 GSM-2630-16 27,0 30,0 5,0 GSM-2730-05 28,0 32,0 10,5 GSM-2832-105 28,0 32,0 12,0 GSM-2832-12 28,0 32,0 15,0 GSM-2832-15 28,0 32,0 20,0 GSM-2832-20 28,0 32,0 23,0 GSM-2832-23 28,0 32,0 25,0 GSM-2832-25 28,0 32,0 30,0 GSM-2832-30 28,0 +0,065 +0,195 35,0 19,0 GSM-2835-19 28,0 35,0 28,0 GSM-2835-28 29,0 +0,040 +0,124 33,0 6,0 GSM-2933-06 30,0 +0,020 +0,072 31,0 5,0 GSM-3031-05 30,0 31,0 12,0 GSM-3031-12 30,0 31,0 30,0 GSM-3031-30 30,0 +0,040 +0,124 34,0 12,0 GSM-3034-12 30,0 34,0 15,0 GSM-3034-15 30,0 34,0 20,0 GSM-3034-20 30,0 34,0 24,0 GSM-3034-24 30,0 34,0 25,0 GSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 GSM-3034-30 30,0 34,0 35,0 GSM-3034-35 30,0 34,0 40,0 GSM-3034-40 30,0 34,0 52,5 GSM-3034-525 32,0 +0,050 +0,150 36,0 15,0 GSM-3236-15 32,0 36,0 20,0 GSM-3236-20 32,0 36,0 30,0 GSM-3236-30 32,0 36,0 40,0 GSM-3236-40 35,0 39,0 14,0 GSM-3539-14 35,0 39,0 20,0 GSM-3539-20 35,0 39,0 25,0 GSM-3539-25 35,0 39,0 30,0 GSM-3539-30 35,0 39,0 40,0 GSM-3539-40 35,0 39,0 50,0 GSM-3539-50 35,0 41,0 50,0 GSM-3541-50 36,0 40,0 20,0 GSM-3640-20 37,0 41,0 20,0 GSM-3741-20 38,0 42,0 25,0 GSM-3842-25 40,0 44,0 10,0 GSM-4044-10 40,0 44,0 16,5 GSM-4044-16 40,0 44,0 20,0 GSM-4044-20 40,0 44,0 30,0 GSM-4044-30 iglidur ® G +130°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 40,0 +0,050 +0,150 44,0 40,0 GSM-4044-40 40,0 44,0 50,0 GSM-4044-50 40,0 44,0 52,5 GSM-4044-525 42,0 46,0 40,0 GSM-4246-40 44,0 48,0 20,0 GSM-4448-20 45,0 50,0 10,0 GSM-4550-10 45,0 50,0 20,0 GSM-4550-20 45,0 50,0 22,0 GSM-4550-22 45,0 50,0 23,5 GSM-4550-235 45,0 50,0 30,0 GSM-4550-30 45,0 50,0 38,0 GSM-4550-38 45,0 50,0 40,0 GSM-4550-40 45,0 50,0 50,0 GSM-4550-50 50,0 55,0 20,0 GSM-5055-20 50,0 55,0 25,0 GSM-5055-25 50,0 55,0 30,0 GSM-5055-30 50,0 55,0 40,0 GSM-5055-40 50,0 55,0 50,0 GSM-5055-50 50,0 55,0 60,0 GSM-5055-60 52,0 +0,060 +0,180 57,0 20,0 GSM-5257-20 55,0 60,0 20,0 GSM-5560-20 55,0 60,0 40,0 GSM-5560-40 55,0 60,0 50,0 GSM-5560-50 55,0 60,0 60,0 GSM-5560-60 60,0 65,0 30,0 GSM-6065-30 60,0 65,0 40,0 GSM-6065-40 60,0 65,0 50,0 GSM-6065-50 60,0 65,0 60,0 GSM-6065-60 60,0 65,0 70,0 GSM-6065-70 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 62,0 +0,100 +0,250 67,0 35,0 GSM-6267-35 62,0 +0,060 +0,180 67,0 72,0 GSM-6267-72 65,0 70,0 30,0 GSM-6570-30 65,0 70,0 50,0 GSM-6570-50 65,0 70,0 104,0 GSM-6570-104 68,0 73,0 60,0 GSM-6873-60 70,0 75,0 60,0 GSM-7075-60 72,0 77,0 24,5 GSM-7277-24.5 72,0 77,0 76,0 GSM-7277-76 75,0 80,0 40,0 GSM-7580-40 75,0 80,0 60,0 GSM-7580-60 80,0 85,0 60,0 GSM-8085-60 80,0 85,0 100,0 GSM-8085-100 85,0 +0,072 +0,212 90,0 100,0 GSM-8590-100 90,0 95,0 100,0 GSM-9095-100 95,0 100,0 100,0 GSM-95100-100 100,0 105,0 21,5 GSM-100105-21.5 100,0 105,0 30,0 GSM-100105-30 100,0 105,0 32,0 GSM-100105-32 100,0 105,0 100,0 GSM-100105-100 105,0 110,0 100,0 GSM-105110-100 110,0 115,0 100,0 GSM-110115-100 120,0 125,0 100,0 GSM-120125-100 125,0 +0,085 +0,245 130,0 100,0 GSM-125130-100 130,0 135,0 100,0 GSM-130135-100 135,0 140,0 80,0 GSM-135140-80 140,0 145,0 100,0 GSM-140145-100 140,0 145,0 104,0 GSM-140145-104 150,0 155,0 100,0 GSM-150155-100 iglidur ® G +130°C 80 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/G 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=