IGUS | łożyska dry-tech
EFSM-BB1-P 08-B180-ES EFSM-P08 EFSM-P10 EFSM-P12 ±20° EFSM-BB1-P08-B180- ±20° EFSM-BB1-P10-B180- ±20° EFSM-BB1-P12-B180- EFOM-BB1-P 08-B180-ES EFOM-P08 EFOM-P10 EFOM-P12 ±20° EFOM-BB1-P08-B180- ±20° EFOM-BB1-P10-B180- ±20° EFOM-BB1-P12-B180- 882 883 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros oprawa z igumid G, koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej lub ze szkła xiros ® łożyska kulkowe w oprawie kołnierzowej z 4 otworami montażowymi | Zakres produktów Wersja samonastawna Wzór zamówienia Łożysko w oprawie kołnierzowej z 4 otworami montażowymi Łożysko kulkowe, jednorzędowe Wewnętrzna Ø Wersja samonastawna Materiał bieżni Materiał kulek Materiał bieżni B180 = xirodur B180 Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło Rodzaj Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. B180/ES B180/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 80 94 2200 25,2 24,0 110 130 1900 48,8 46,2 130 147 1750 80,0 77,7 Wewn. Ø dB L J A1 Ag B N Maks. kąt wychylenia Nr art. d1 d2 8 32,5 52 36 9 15,5 8 6,4 10 40,0 65 45 11 18,8 10 8,4 12 48,0 74 52 14 23,5 12 8,4 ●● Kompensacja błędów nieosiowości Przykład zamówienia: EFSM-BB1-P08-B180-ES = Łożysko kulkowe w oprawie kołnierzowej z 4 otworami montażowymi, z bieżnią wykonaną z xirodur B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Łożysko w oprawie kołnierzowej z 2 otworami montażowymi Łożysko kulkowe, jednorzędowe Wewnętrzna Ø Wersja samonastawna Materiał bieżni Materiał kulek xiros ® łożyska kulkowe w oprawie kołnierzowej z 2 otworami montażowymi | Zakres produktów Wersja samonastawna oprawa z igumid G, koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej lub ze szkła Wzór zamówienia Materiał bieżni B180 = xirodur B180 Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło Rodzaj Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. B180/ES B180/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 80 94 2200 19,5 18,1 110 130 1900 36,3 33,6 130 147 1750 61,7 59,4 Wewn. Ø dB H L J A1 Ag B N Maks. kąt wychylenia Nr art. d1 d2 8 32,5 72,6 38 53 10 15,5 8 6,4x10,1 10 40,0 89,0 47 65 11 18,8 10 8,4x12,5 12 48,5 101,0 58,5 75 14 23,5 12 8,4x12,5 ●● Bezproblemowa regulacja dzięki wydłużonym otworom montażowym ●● Dokładny montaż łożysk nie jest konieczny Przykład zamówienia: EFOM-BB1-P08-B180-ES = Łożysko kulkowe w oprawie kołnierzowej z 2 otworami montażowymi, z bieżnią wykonaną z xirodur B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Rodzaj Materiał Rodzaj Materiał d1 dB N L J H A1 Ag B L J N (4x) d1 dB A1 Ag B Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=