IGUS | łożyska dry-tech

ESTM-F06 ESTM-F10 ESTM-F20 ESTM-BB1-F06-B180- ESTM-BB1-F10-B180- ESTM-BB1-F20-B180- ESTM-BB1-P 08-B180-ES ESTM-P08 ESTM-P10 ESTM-P12 ±5° ESTM-BB1-P08-B180- ±5° ESTM-BB1-P10-B180- ±5° ESTM-BB1-P12-B180- 880 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® 881 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros oprawa z igumid G, koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej xiros ® łożyska kulkowe w oprawie stojakowej | Zakres produktów oprawa z igumid G, koszyk z PA, kulki szklane Rodzaj Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. B180/ES B180/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 41 43 2600 7,7 6,7 110 130 1900 20,2 18,2 250 320 1150 54,1 47,7 Wewn. Ø Otwór Ø d3 h h1 h2 a m C1 B R1 Nr art. d1 d2 6 5,5 – 22 11 – 36 26 10 6 5,0 10 6,6 10,6 34 17 6,6 50 37 13 8 6,5 20 9,0 14,0 48 24 8,6 72 54 18 12 9,0 ●● Łatwe w montażu Przykład zamówienia: ESTM-BB1-F06-B180-ES = Łożysko stojakowe, wersja stała, wykonane z xirodur B180 z kulkami ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Łożysko w oprawie stojakowej Łożysko kulkowe, jednorzędowe Wewnętrzna Ø Wersja samonastawna Materiał bieżni Materiał kulek xiros ® łożyska kulkowewoprawie stojakowej | Zakres produktów oprawa z igumid G, koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej Wzór zamówienia Materiał bieżni B180 = xirodur B180 Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło oprawa z igumid G, koszyk z PA, kulki szklane Rodzaj Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. B180/ES B180/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 80 94 2200 19,6 18,2 110 130 1900 32,9 30,3 130 147 1750 54,8 52,8 Wewn. Ø Otwór Ø d3 h h1 h2 a m C1 B R1 Maks. kąt wychylenia Nr art. d1 d2 8 6,6 10,6 34 17 6,4 50 37 13 8 6,5 10 9,0 14,0 40 20 8,6 62 46 16 10 8 12 9,0 14,0 48 24 8,6 72 54 18 12 9 ●● Kompensacja błędów nieosiowości Przykład zamówienia: ESTM-BB1-P08-B180-ES = Łożysko stojakowe, wersja wahliwa, wykonane z xirodur B180 z kulkami ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Rodzaj ESTM-BB1-F06-B180-ES Wzór zamówienia Łożysko w oprawie stojakowej Łożysko kulkowe, jednorzędowe Wewnętrzna Ø Wersja stała Materiał bieżni Materiał kulek Materiał bieżni B180 = xirodur B180 Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło Rodzaj Materiał Materiał h1 h m R1 h2 d3 a d2 d1 B C1 R1 m a d3 d2 h2 C1 B h1 h d1 Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu Wersja stała Wersja samonastawna

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=