IGUS | łożyska dry-tech
ESTM-BB1-F25-B180-ES-SL ESTM-F15 ESTM-F17 ESTM-F20 ESTM-F25 ESTM-F30 d1 b1 h1 h2 l1 l2 R t ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL ESTM-BB1-F17-B180-ES-SL ESTM-BB1-F20-B180-ES-SL ESTM-BB1-F25-B180-ES-SL ESTM-BB1-F30-B180-ES-SL 878 879 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros Moje notatki xiros ® xiros ® łożyska stojakowe | Zakres produktów Zgodne z wymogami FDA, stała wersja - możliwa wymiana 1:1 ●● Komponenty zgodne z wymogami FDA ●● Może wytrzymać obciążenia do około 50 kg (w zależności od rozmiaru montażowego) Dostępne z magazynu Wzór zamówienia Łożysko stojakowe Łożysko kulkowe, jednorzędowe Wewnętrzna Ø Wersja stała Materiał bieżni/koszyka Materiał kulek Materiał bieżni/koszyka B180 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Rodzaj Materiał Wersja wąska Rodzaj Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. stal nierdzewna [N] [N] [obr./min.] [g] 270 350 1250 86 280 360 1200 85 290 370 1150 83 480 520 850 119 500 550 840 163 Gwint Nr art. 15 15 30,2 68,2 52 76 38 M10 12 17 15 30,2 68,2 52 76 38 M10 12 20 15 30,2 68,2 52 76 38 M10 12 25 17 36,5 78,5 56 84 42 M10 15 30 19 42,9 89,9 66 94 47 M14 18 Dane techniczne Dane techniczne h2 b1 l2 l1 t R h1 d1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=