IGUS | łożyska dry-tech

87 86 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 1,5 +0,014 +0,054 3,0 2,0 GSM-0103-02 2,0 3,5 3,0 GSM-0203-03 2,5 4,5 5,0 GSM-02504-05 3,0 4,5 3,0 GSM-0304-03 3,0 4,5 5,0 GSM-0304-05 3,0 4,5 6,0 GSM-0304-06 4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 GSM-0405-04 4,0 5,5 6,0 GSM-0405-06 4,0 7,0 5,5 GSM-0407-05 4,5 6,0 8,0 GSM-0406-08 5,0 +0,010 +0,040 6,0 4,6 GSM-0506-046 5,0 6,0 5,0 GSM-0506-05 5,0 6,0 7,0 GSM-0506-07 5,0 +0,020 +0,068 7,0 5,0 GSM-0507-05 5,0 7,0 7,0 GSM-0507-07 5,0 7,0 8,0 GSM-0507-08 5,0 7,0 10,0 GSM-0507-10 6,0 +0,010 +0,040 7,0 6,0 GSM-0607-06 6,0 7,0 12,0 GSM-0607-12 6,0 7,0 17,0 GSM-0607-17 6,0 7,0 17,5 GSM-0607-17.5 6,0 7,0 19,0 GSM-0607-19 6,0 +0,020 +0,068 8,0 1,5 GSM-0608-015 6,0 8,0 2,5 GSM-0608-025 6,0 8,0 3,0 GSM-0608-03 6,0 8,0 4,0 GSM-0608-04 6,0 8,0 5,0 GSM-0608-05 6,0 8,0 5,5 GSM-0608-055 6,0 8,0 6,0 GSM-0608-06 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 8,0 GSM-0608-08 6,0 8,0 9,5 GSM-0608-09 6,0 8,0 10,0 GSM-0608-10 6,0 8,0 11,8 GSM-0608-11 6,0 8,0 13,8 GSM-0608-13 7,0 +0,013 +0,049 8,0 10,0 GSM-0708-10 7,0 8,0 19,0 GSM-0708-19 7,0 +0,025 +0,083 9,0 8,0 GSM-0709-08 7,0 9,0 9,0 GSM-0709-09 7,0 9,0 10,0 GSM-0709-10 7,0 9,0 12,0 GSM-0709-12 8,0 +0,013 +0,049 9,0 5,0 GSM-0809-05 8,0 9,0 6,0 GSM-0809-06 8,0 9,0 8,0 GSM-0809-08 8,0 9,0 12,0 GSM-0809-12 8,0 +0,025 +0,083 10,0 5,0 GSM-0810-05 8,0 10,0 6,0 GSM-0810-06 8,0 10,0 6,8 GSM-0810-07 8,0 10,0 8,0 GSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 GSM-0810-10 8,0 10,0 12,0 GSM-0810-12 8,0 10,0 13,8 GSM-0810-13 8,0 10,0 14,0 GSM-0810-14 8,0 10,0 15,0 GSM-0810-15 8,0 10,0 16,0 GSM-0810-16 8,0 10,0 18,0 GSM-0810-18 8,0 10,0 20,0 GSM-0810-20 8,0 10,0 22,0 GSM-0810-22 8,0 10,0 25,0 GSM-0810-25 iglidur ® G +130°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: GSM-0103-02 - brak minimalnej ilości zamówienia. G Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 01 Wewnętrzna Ø d1 03 Zewnętrzna Ø d2 02 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 8,0 +0,040 +0,130 12,0 9,0 GSM-0812-09 9,0 +0,013 +0,049 10,0 12,0 GSM-0910-12 9,0 10,0 16,0 GSM-0910-16 9,0 +0,025 +0,083 11,0 6,0 GSM-0911-06 9,0 11,0 20,0 GSM-0911-20 10,0 +0,013 +0,049 11,0 6,0 GSM-1011-06 10,0 11,0 7,0 GSM-1011-07 10,0 11,0 10,0 GSM-1011-10 10,0 11,0 20,0 GSM-1011-20 10,0 11,0 25,0 GSM-1011-25 10,0 11,0 30,0 GSM-1011-30 10,0 +0,025 +0,083 12,0 4,0 GSM-1012-04 10,0 12,0 4,5 GSM-1012-045 10,0 12,0 5,0 GSM-1012-05 10,0 12,0 6,0 GSM-1012-06 10,0 12,0 7,0 GSM-1012-07 10,0 12,0 8,0 GSM-1012-08 10,0 12,0 9,0 GSM-1012-09 10,0 12,0 10,0 GSM-1012-10 10,0 12,0 12,0 GSM-1012-12 10,0 12,0 14,0 GSM-1012-14 10,0 12,0 15,0 GSM-1012-15 10,0 12,0 17,0 GSM-1012-17 10,0 12,0 20,0 GSM-1012-20 10,0 13,0 13,5 GSM-1013-13 10,0 +0,025 +0,115 14,0 10,0 GSM-1014-10 10,0 14,0 20,0 GSM-1014-20 10,0 +0,040 +0,130 16,0 10,0 GSM-1016-10 12,0 +0,016 +0,059 13,0 4,7 GSM-1213-047 12,0 13,0 10,0 GSM-1213-10 12,0 13,0 12,0 GSM-1213-12 12,0 13,0 15,0 GSM-1213-15 12,0 +0,032 +0,102 14,0 4,0 GSM-1214-04 12,0 14,0 5,0 GSM-1214-05 12,0 14,0 6,0 GSM-1214-06 12,0 14,0 8,0 GSM-1214-08 12,0 14,0 10,0 GSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 GSM-1214-12 12,0 14,0 14,0 GSM-1214-14 12,0 14,0 15,0 GSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 GSM-1214-20 12,0 14,0 25,0 GSM-1214-25 12,0 15,0 6,0 GSM-1215-06 12,0 15,0 22,0 GSM-1215-22 12,0 +0,050 +0,160 16,0 10,0 GSM-1216-10 12,0 16,0 20,0 GSM-1216-20 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 13,0 +0,032 +0,102 15,0 7,0 GSM-1315-070 13,0 15,0 7,5 GSM-1315-075 13,0 15,0 10,0 GSM-1315-10 13,0 15,0 15,0 GSM-1315-15 13,0 15,0 20,0 GSM-1315-20 13,0 15,0 25,0 GSM-1315-25 14,0 16,0 3,0 GSM-1416-03 14,0 16,0 6,0 GSM-1416-06 14,0 16,0 8,0 GSM-1416-08 14,0 16,0 10,0 GSM-1416-10 14,0 16,0 12,0 GSM-1416-12 14,0 16,0 15,0 GSM-1416-15 14,0 16,0 20,0 GSM-1416-20 14,0 16,0 25,0 GSM-1416-25 14,0 16,0 45,0 GSM-1416-45 15,0 +0,016 +0,059 16,0 10,0 GSM-1516-10 15,0 16,0 15,0 GSM-1516-15 15,0 +0,032 +0,102 17,0 4,0 GSM-1517-04 15,0 17,0 10,0 GSM-1517-10 15,0 17,0 12,0 GSM-1517-12 15,0 17,0 15,0 GSM-1517-15 15,0 17,0 20,0 GSM-1517-20 15,0 17,0 25,0 GSM-1517-25 16,0 18,0 5,5 GSM-1618-055 16,0 18,0 8,0 GSM-1618-08 16,0 18,0 10,0 GSM-1618-10 16,0 18,0 12,0 GSM-1618-12 16,0 18,0 13,5 GSM-1618-13.5 16,0 18,0 15,0 GSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 GSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 GSM-1618-25 16,0 18,0 30,0 GSM-1618-30 16,0 18,0 38,5 GSM-1618-38.5 16,0 18,0 50,0 GSM-1618-50 17,0 19,0 15,0 GSM-1719-15 18,0 +0,016 +0,059 19,0 15,0 GSM-1819-15 18,0 +0,032 +0,102 20,0 6,0 GSM-1820-06 18,0 20,0 10,0 GSM-1820-10 18,0 20,0 12,0 GSM-1820-12 18,0 20,0 15,0 GSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 GSM-1820-20 18,0 20,0 25,0 GSM-1820-25 18,0 20,0 34,0 GSM-1820-34 18,0 20,0 38,0 GSM-1820-38 18,0 20,0 45,0 GSM-1820-45 18,0 22,0 30,0 GSM-1822-30 iglidur ® G +130°C 80 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=