IGUS | łożyska dry-tech

515A BB-515A-B180- 522A BB-522A-B180- 505 BB-505-B180-POM 515 BB-515-B180-POM 522 BB-522-B180-POM 505B BB-505B-B180-POM 515B BB-515B-B180-POM 522B BB-522B-B180-POM BB-515-B180-POM/BB-515A-B180- BB-515-CR BB-522-B180-POM/BB-522A-B180- BB-522-CR BB-522A-B180-HS BB-522B-B180-POM 872 873 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros Z miękką rolką wykonaną z xirodur D180 (HS) Do dużych obciążeń (HH) xiros ® łożyska transferowe | Zakres produktów xiros ® łożyska transferowe | Zakres produktów Polimerowe łożyska transferowe z xirodur B180 Polimerowe łożyska transferowe z rolką, wykonane z xirodur B180 BB-515(B)-B180-POM BB-522(B)-B180-POM BB-505(B)-B180-POM BB-515A-B180-HH/-HS BB-522A-B180-HH/-HS Wzór zamówienia Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Łożyska kulkowe Rodzaj Rodzaj Z rolką Nowa generacja Materiał oprawy Materiał oprawy Rodzaj rolki Materiał kulki transferowej Opcje: Łożysko transferowe HH (twarda rolka) : xirodur B180 HS (miękka rolka) : xirodur D180 Materiał POM = kulka transferowa Opcja B = Nowa generacja Dane techniczne i wymiary [mm] Dane techniczne i wymiary [mm] Dane techniczne i wymiary [mm] Rozmiar montażowy Maks. stat. nośność osiowa [N] Wewnętrzna Ø Wysokość Masa Nr art. d1 d2 h1 h2 [g] 35 10,4 12,0 8,4 4,3 0,88 80 24,0 31,0 21,0 9,8 10,73 110 36,0 45,0 30,0 9,8 28,80 Rozmiar montażowy Maks. stat. nośność osiowa [N] Wewnętrzna Ø Wysokość Masa Nr art. d1 d2 h1 h2 [g] 150 10,4 12,0 8,4 4,3 0,92 300 24,0 31,0 21,0 9,8 11,19 500 36,0 45,0 30,0 9,8 29,97 Rozmiar montażowy Maks. stat. nośność osiowa [N] Wewnętrzna Ø Wysokość Masa Nr art. HS HH d1 d2 h1 h2 [g] [g] 150 24,0 31,0 14,3 5,3 9,96 9,99 300 36,0 45,0 21,25 7,05 24,69 24,71 Wymiary [mm] Akcesoria: Pierścienie montażowe do polimerowych łożysk transferowych xiros ® Pierścienie montażowe xiros ® wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają możliwość instalacji zespołów transferowych xiros ® w innym położeniu niż poziome. Łatwy montaż i demontaż. Dla łożyska transferowego d1 d2 Otwór oprawy Masa Nr art. [g] 24 31 25H7 0,91 36 41 37H7 1,61 Przykład zamówienia: BB-505-B180-POM = Polimerowe łożysko transferowe wykonane z materiału xirodur B180 oraz z kulką transferową z POM Przykład zamówienia: BB-515A-B180-HS = Polimerowe łożysko transferowe z oprawą z materiału xirodur B180 oraz miękką rolką wykonaną z xirodur D180 Rodzaj Rodzaj Materiał Materiał d1 d2 h1 h2 h1 h2 d2 d1 h2 h1 d1 d2 Zalecane tolerancje Zalecamy następujące tolerancje otworów dla opraw łożysk transferowych: Rozmiar montażowy 505 10,40 mm H7 515/515A 23,95 mm H7 522/522A 35,95 mm H7 Ogólnie: Tolerancja wysokości wszystkich rozmiarów montażowych wynosi ± 0,2 mm 0,3 7 d1 d2 . Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=