IGUS | łożyska dry-tech
BB-6004SW100-B180-10-ES 6004 d1 d2 b1 BB-6004SW100-B180-10- 626 608 6000 6001 6003 6004 d1 d2 d3 b1 b2 dh h1 h2 BB-FL-626-B180-30-ES BB-FL-608-B180-30-ES BB-FL-6000-B180-30-ES BB-FL-6001-B180-30-ES BB-FL-6003-B180-30-ES BB-FL-6004-B180-30-ES BB-FL-608-B180-30-ES 870 871 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej koszyk z PA, kulki szklane xiros ® rolki toczne | Zakres produktów xirodur B180 Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Rolki toczne Zewnętrzna Ø Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Materiał koszyka 10 = PA Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES PA/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 245 294 1400 58,81 58,81 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Nr art. 20 100 12 ●● Większa średnica zewnętrzna dla mniejszych wałków ●● Używane również jako rolka w profilach Przykład zamówienia: BB-6004SW100-B180-10-ES = Rolki toczne xiros ® z bieżną z materiału xirodur B180. Średnica zewnętrzna 100 mm, koszyk PA oraz kulki ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Zgodne z wymogami FDA, stała wersja Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał oprawy Materiał koszyka Materiał kulek xiros ® łożyska kulkowe z kołnierzem do montażu | Zakres produktów ●● Dla mniej precyzyjnych uchwytów koszyk z xirodur B180 kulki ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Łożysko kulkowe kołnierzowe Materiał koszyka 30 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Przykład zamówienia: BB-FL-608-B180-30-ES = Łożysko kulkowe z kołnierzem do montażu z oprawą z xirodur B180, koszykiem z xirodur B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej Wymiary [mm] Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. B180/ES [N] [N] [obr./min.] [g] 60 62 3200 2,89 80 92 2200 3,65 110 130 2200 6,49 130 147 2000 7,68 160 220 1600 11,13 250 320 1400 25,06 Nr art. 6 19 33,5 6 2 25 3 4,5 8 20,7 35,8 7 2 26,8 4 5 10 26 41 8 2 32 4 5 12 28 44 8 2 35 4 5 17 35 54 10 2,5 44 4 6 20 42 84 12 4 63 8 12 Rodzaj Rodzaj Materiał Materiał d2 d1 1b d2 dh d3 b2 b1 d1 h2 h1 Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=