IGUS | łożyska dry-tech
BB-6000-B180-10-ES-D 6000 6004 BB-6000-B180-10- -D BB-6004-B180-10- -D BB-MB-1633-11-B180-PP BB-MB BB-MB-1633-11-B180-PP 868 869 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej lub szklane xiros ® dwurzędowe łożyska kulkowe | Zakres produktów xirodur B180 ●● Wyższe obciążenia ●● Bardziej ekonomiczne niż dwa pojedyncze łożyska Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Dwurzędowe Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES PA/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 200 240 1000 11,23 6,90 420 470 650 35,60 22,55 Wewn. Ø Zewn. Ø Szerokość Kombinacje materiałów koszyka i kulek Nr art. d1 d2 b1 PA/ES PA/GL 10 26 14 20 42 20 Przykład zamówienia: BB-6000-B180-10-ES-D = Dwurzędowe łożysko kulkowe z bieżną z materiału xirodur B180, koszykiem z PA oraz kulkami ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] xiros ® łożyska wieloosiowe | Zakres produktów xirodur B180 ●● Do ruchów liniowych i obrotowych kulki z PP Dane techniczne Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Łożysko wieloosiowe Wenętrzna Ø (d1) Zewnętrzna Ø (d2) Szerokość (b) Materiał oprawy Materiał kulek Rodzaj Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. B180/PP [N] [N] [obr./min.] [g] 55 70 500 6,86 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Nr art. d1 d2 b1 16,3 33 11 Przykład zamówienia: BB-MB-1633-11-B180-PP = Wieloosiowe łożysko kulkowe z bieżną z xirodur B180, oprawą z B180 oraz kulkami z PP Wymiary [mm] Materiał oprawy B180 = xirodur B180 Materiał kulek PP = polipropylen Materiał koszyka 10 = PA Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło Rodzaj Materiał Rodzaj Budowa Materiał d2 b1 d1 d1 d2 b1 Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=