IGUS | łożyska dry-tech
BB-608P6-B180-30-ES-C BB-608P8-B180-30-ES BB-6000P8-B180-30-ES-C BB-6000PP3-B180-30-ES-C BB-6201P9-B180-30-ES 608P6 608P8 6000P8 6000PP3 6201P9 BB-608 P6-B180-30-ES-C BB-608SO-B180-10- BB-6000SO-B180-10- BB-6001SO-B180-10- 608 6000 6001 BB-608SO-B180-10-ES 866 867 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros koszyk z xirodur B180, kulki ze stali nierdzewnej Typ 6000PP3 koszyk z xirodur B180, kulki ze stali nierdzewnej Typ 608P6 xiros ® rolki profilowe | Zakres produktów xirodur B180 ●● Jednoczęściowa konstrukcja ●● Możliwość zastąpienia kilku komponentów Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Profil P6 Kryte Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. B180/ES [N] [obr./min.] [g] 80 2200 3,96 140 1800 23,37 110 2200 7,14 110 2200 7,86 160 1600 27,05 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Podstawa Ø Rowek Ø Szerokość Nr art. d1 d2 d3 d4 b1 8 24 20,5 6 7 8 48 32 8 14 10 30 26 8 8 10 30 28 3 8 12 60 43,5 9 12 Przykład zamówienia: BB-608P6-B180-30-ES = Poprzeczne łożysko kulkowe, profil P8 z bieżnią z xirodur B180, koszykiem z xirodur B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Materiał koszyka 30 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Osłona C = osłona na boku xiros ® profilowe, sferyczne łożyska kulkowe | Zakres produktów xirodur B180 Rodzaj Materiał Budowa Przykład „Profil P8” Przykład "Profil PP3" Dostępne z magazynu Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Sferyczna bieżnia zewn. Ø Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Materiał bieżni B180 = xirodur B180 Materiał koszyka 10 = PA Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło Rodzaj Materiał xirodur B180 koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej xirodur B180 koszyk z PA, szklane kulki ●● Użycie do zakrzywionych/skośnych/skręconych profili ●● Zapobiega występowaniu naprężeń na krawędziach Przykład zamówienia: BB-608SO-B180-10-ES = Łożysko kulkowe z bieżniami wykonanymi z xirodur B180, sferyczna bieżnia zewnętrzna, koszyk z PA oraz kulki ze stali nierdzewnej Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES PA/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 80 94 2200 4,63 3,34 110 130 1900 7,86 5,70 138 147 1750 13,51 11,10 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Kombinacje materiałów koszyka i kulek Nr art. d1 d2 b1 PA/ES PA/GL 8 24,00 8 10 28,96 10 12 35,56 12 Dane techniczne Wymiary [mm] Dostępne z magazynu d1 d2 b1 R
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=