IGUS | łożyska dry-tech
864 865 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros Moje notatki xiros ® xiros ® kapsle rolkowe | Zakres produktów BB-6204EC44.5-B180-10-ES 6204 6204 BB-6204EC44.5-B180-10- BB-6204ECM8-B180-10-ES Kapsel rolkowy Zewnętrzna Ø (d2) Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Materiał koszyka 10 = PA Opcje: Materiał kulek ES = stal nierdzewna GL = szkło koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej lub szklane koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej, otwór sześciokątny Wzór zamówienia Typ łożyska kulkowego Dane techniczne Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES PA/GL [N] [N] [obr./min.] [g] [g] 245 294 1800 41,66 29,85 245 294 1800 48,44 – Wewn. Ø Zewn. Ø Szerokość S Kombinacje materiałów koszyka i kulek Nr art. d1 d2 d3 d4 b1 b2 b3 PA/ES PA/GL 20 44,5 50 – 35,8 38,5 – – 10 44,5 50 20 35,8 38,5 47,3 M8 ●● Szybki i łatwy montaż na wielu standardowych tubach ●● Dobra stabilność osiowa Przykład zamówienia: BB-6204EC44.5-B180-10-ES = Kapsel rolkowy z bieżnią wykonaną z xirodur B180, koszykiem z PA oraz kulkami ze stali nierdzewnej Wymiary [mm] Rodzaj Materiał Dostępne z magazynu d3 d2 d1 b1 b2 d1 d3 d2 b1 b2 d4 b3 S d1 d3 d2 b1 b2 d4 b3 S Przykład „6204ECM8” Przykład „6204EC” xirodur B180
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=