IGUS | łożyska dry-tech
d2 L1 BBTG-AC30-XX-30-ES BBTG-AC 30-XX-30-ES d1 d2 d3 b1 BBT-CF50-6004-S180-10-ES BBT-CF100-6004-F180-10-ES BBT-CF 50-6004- -30-ES 862 863 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros xiros ® rolki prowadzące | Zakres produktów Kompleksowe rozwiązanie xiros ® – tuba z włókna węglowego xiros ® rolki prowadzące | Zakres produktów Kompleksowe rozwiązanie xiros ® - zamknięte na jednym końcu Tuba z włókna węglowego z łożyskiem kulkowym z xirodur F180 Wymiary [mm] d2 b1 d1 d3 Tuba z włókna węglowego z łożyskiem kulkowym z xirodur S180, dostępna również wersja ESD (z łożyskiem kulkowym z xirodur F180) Przykład zamówienia: BBT-CF50-6004-S180-30-ES, L=200 mm = Tuba z włókna węglowego z 2 łożyskami kulkowymi z bieżną z materiału xirodur S180, koszykiem z xirodur B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej, łączna długość 200 mm Materiał koszyka 30 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Tuba z włókna węglowego Zewnętrzna Ø Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał bieżni Łożyska kulkowe- rolki transportowe Materiał koszyka Materiał kulek Wzór zamówienia Rodzaj Materiał Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Ø kołnierza Długość Nr art. 20 50 49,9 50 – 1000 20 100 100,0 50 – 1000 Czas dostawy: około 3 tygodnie Wersja z xirodur F180 jako ESD dostępna na zapytanie Wymiary [mm] L1 d1 L2 d2 Zamknięte, specjalne rozwiązanie z aluminiową tubą i polimerowym łożyskiem kulkowym do stosowania jako rolki prowadzące do etykieciarek Przykład zamówienia: BBTG-AC30-XX-30-ES, L=200 mm = Aluminiowa z 2 łożyskami kulkowymi z materiału xirodur S180, koszykiem z B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej, łączna długość 200 mm Materiał koszyka 30 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Aluminiowa rura Zewnętrzna Ø Długość - na zapytanie Łożyska kulkowe- rolki transportowe Materiał koszyka Materiał kulek Wzór zamówienia Rodzaj Materiał Zewnętrzna Ø Długość Nr art. 50 na zapytanie Dostępne na zapytanie Gotowe do montażu, kompletne systemy z wałkiem dla wymaganego rozmiaru na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=