IGUS | łożyska dry-tech
d1 d2 d3 b1 BBT-PVC30-608-B180-30-ES BBT-PVC30-6000-B180-30-ES BBT-PVC40-6000-B180-30-ES BBT-PVC40-6001-B180-30-ES BBT-PVC40-6002-B180-30-ES BBT-PVC40-6003-B180-30-ES BBT-PVC50-6004-B180-30-ES BBT-PVC63-6004-B180-30-ES BBT-PVC 50-6004-B180-30-ES BBT-AC 38-6000-B180-10-ES d1 d2 d3 b1 BBT-AC30-608-B180-10-ES BBT-AC30-6000-B180-10-ES BBT-AC30-6001-B180-10-ES BBT-AC38-6000-B180-10-ES BBT-AC38-6001-B180-10-ES BBT-AC38-6002-B180-10-ES BBT-AC38-6003-B180-10-ES BBT-AC50-6004-B180-30-ES BBT-AC60-6004-B180-30-ES 860 861 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros Wymiary [mm] Wymiary [mm] xiros ® rolki prowadzące | Zakres produktów xiros ® rolki prowadzące | Zakres produktów Kompleksowe rozwiązanie xiros ® - aluminiowa tuba Kompleksowe rozwiązanie xiros ® - polimerowa tuba do kontaktu z żywnością A A d2 b1 d1 d3 Aluminiowa tuba z łożyskiem kulkowym z materiału xirodur B180 Tuba PVC z łożyskiem kulkowym xirodur B180 Przykład zamówienia: BBT-AC38-6000-B180-10-ES , L=500 mm = Aluminiowa tuba z 2 łożyskami kulkowymi z bieżnią z materiału xirodur B180, koszykiem z PA oraz kulkami ze stali nierdzewnej, łączna długość 500 mm Przykład zamówienia: BBT-PVC50-6004-B180-30-ES, L=200 mm = Aluminiowa tuba z PVC z 2 łożyskami kulkowymi z bieżnią z materiału xirodur B180, koszykiem z B180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej, łączna długość 200 mm Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Ø kołnierza Długość Nr art. 8 30 30 50 – 1000 10 30 30 50 – 1000 10 40 40 50 – 1000 12 40 40 50 – 1000 15 40 40 50 – 1000 17 40 40 50 – 1000 20 50 50 50 – 1000 20 63 63 50 – 1000 Konfigurator online dla rozwiązań kulkowych xiros ® www.igus.pl/xiros-rolki Materiał koszyka 30 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Materiał koszyka 10 = PA 30 = xirodur B180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Tuba z PVC Aluminiowa rura Zewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Wymiary zgodne z DIN 625-1 Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał bieżni Materiał bieżni Łożyska kulkowe- rolki transportowe Łożyska kulkowe- rolki transportowe Materiał koszyka Materiał koszyka Materiał kulek Materiał kulek Wzór zamówienia Wzór zamówienia Rodzaj Rodzaj Materiał Materiał Poprzeczne łożyska kulkowe z kołnierzem dostępne także jako pojedyncze części Strona 858 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Ø kołnierza Długość Nr art. 8 30 29,9 50 – 1500 10 30 29,9 50 – 1500 12 30 29,9 50 – 1500 10 38 37,9 50 – 1500 12 38 37,9 50 – 1500 15 38 37,9 50 – 1500 17 38 37,9 50 – 1500 20 50 49,9 50 – 1500 20 60 59,9 50 – 1500 d2 b1 d1 d3 Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu ●● Komponenty do stosowania z żywnością zgodne z 10/2011/UE oraz 1935/2004/EG
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=