IGUS | łożyska dry-tech

BB-6002-T220-20-ES 6002 BB-6002-T220-20-ES BB-6000-G220-10-ES 6000 BB-6000-G220-10-ES 856 857 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe | Zakres produktów xirodur T220 – do przemysłu tytoniowego koszyk z PP, kulki ze stali nierdzewnej Dane techniczne Wymiary [mm] Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PP/ES [N] [N] [obr./min.] [g] 130 160 1200 8,36 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Nr art. d1 d2 b1 15 32 9 Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał koszyka 20 = PP Materiał kulek ES = stal nierdzewna Materiał koszyka 10 = PA Materiał kulek ES = stal nierdzewna Przykład zamówienia: BB-6002-T220-20-ES = Poprzeczne łożysko kulkowe z bieżnią z materiału xirodur T220, koszykiem z PP oraz kulkami ze stali nierdzewnej Wzór zamówienia xirodur G220 – do temperatur +120°C Przykład zamówienia: BB-6000-G220-10-ES = Poprzeczne łożysko kulkowe z bieżnią z materiału xirodur G220, koszykiem z PA oraz kulkami ze stali nierdzewnej xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe | Zakres produktów koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej Dane techniczne Materiał bieżni Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES [N] [N] [obr./min.] [g] 95 110 2000 5,49 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Nr art. d1 d2 b1 10 26 8 Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał koszyka Materiał kulek Wymiary [mm] Wzór zamówienia Rodzaj Rodzaj Materiał Materiał d2 b1 d1 d2 b1 d1 d2 b1 d1 d2 b1 d1 Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=