IGUS | łożyska dry-tech
623 626 608 6000 6001 6002 BB-623-D180-10-ES BB-626-D180-10-ES BB-608-D180-10-ES BB-6000-D180-10-ES BB-6001-D180-10-ES BB-6002-D180-10-ES 6000 6003 BB-6000-M180-40-ES BB-6003-M180-40-ES BB-623-D180-10-ES BB-6000-M180-40-ES 854 855 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe | Zakres produktów xirodur D180 - dla wysokich prędkości Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej Przykład zamówienia: BB-623-D180-10-ES = Poprzeczne łożysko kulkowe z bieżnią z materiału xirodur D180, koszykiem z PA oraz kulkami ze stali nierdzewnej Wewn. Ø Zewn. Ø Szerokość Kombinacje materiałów koszyka i kulek Nr art. d1 d2 b1 PA/ES 3 10 4 6 19 6 8 22 7 10 26 8 12 28 8 15 32 9 Dane techniczne Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES [N] [N] [obr./min.] [g] 7 12 5500 0,40 13 18 4500 2,00 20 32 4300 3,70 28 36 4200 5,78 32 49 4000 6,55 44 50 3870 8,26 Materiał koszyka 10 = PA Materiał kulek ES = stal nierdzewna Wymiary [mm] koszyk z xirodur M180, kulki ze stali nierdzewnej xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe | Zakres produktów Dane techniczne Wymiary [mm] xirodur M180 – wykrywalny przez detektor metalu Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Materiał koszyka 40 = xirodur M180 Materiał kulek ES = stal nierdzewna Przykład zamówienia: BB-6000-M180-40-ES = Poprzeczne łożysko kulkowe z bieżnią z materiału xirodur M180, koszykiem z M180 oraz kulkami ze stali nierdzewnej Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. M180/ES [N] [N] [obr./min.] [g] 85 119 1900 6,53 180 250 1400 11,01 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Nr art. d1 d2 b1 10 26 8 17 35 10 Rodzaj Rodzaj Materiał Materiał d2 b1 d1 d2 b1 d1 d2 b1 d1 d2 b1 d1 Dostępne z magazynu Dostępne z magazynu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=