IGUS | łożyska dry-tech

608 6000 6001 BB-608-F182-10-ES ● BB-608-F182-10-ES ● BB-6000-F182-10-ES BB-6001-F182-10-ES 852 853 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros xiros ® xiros ® Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe | Zakres produktów koszyk z PA, kulki ze stali nierdzewnej xirodur F182 – elektrycznie przewodzący Przykład zamówienia: BB-608-F182-10-ES = Poprzeczne łożysko kulkowe z bieżnią z materiału xirodur F182, koszykiem z PA oraz kulkami ze stali nierdzewnej Materiał bieżni Materiał koszyka Materiał kulek Materiał koszyka 10 = PA Materiał kulek ES = stal nierdzewna Wzór zamówienia Łożyska kulkowe Wymiary zgodne z DIN 625-1 Rodzaj Materiał d2 b1 d1 Dane techniczne Rozmiar montażowy Nośność promieniowa Maks. prędkość Masa stat. dyn. PA/ES [N] [N] [obr./min.] [g] 80 94 2200 – 110 130 2200 – 138 147 2000 4,31 Wewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Szerokość Kombinacje materiałów koszyka i kulek Nr art. d1 d2 b1 PA/ES 8 22 7 10 26 8 12 28 8 Wymiary [mm] Dostępne z magazynu Na zapytanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=