IGUS | łożyska dry-tech
83 82 Wszechstronny klasyk Doskonały współczynnik wydajności do ceny Łożyska ślizgowe iglidur ® G pokrywają bardzo szeroki zakres różnych wymagań - są naprawdę „wszech- stronne”. Materiał ten jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Typowe warunki obejmują średnie do dużych obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. ●● Ponad 650 rozmiarów dostępnych z magazynu ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Odporność na brud ●● Ekonomiczny ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny rolnicze ●● Maszyny budowlane ●● Sport i rozrywka ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Mechatronika ●● Budowa maszyn Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G iglidur ® G +130°C 80 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 1,5 – 195,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 557 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® G +130°C 80 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,46 Kolor szary mat Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,7 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 4,0 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,08 – 0,15 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,42 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 7800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 210 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 78 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 80 Twardość D w skali Shore’a 81 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +130 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +220 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 9 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® G wynosi w przybliżeniu 0,7% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 4,0% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® G. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® G są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® G są odporne na stałe promie- niowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® G o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +130°C 80 MPa + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=