IGUS | łożyska dry-tech
xirodur xirodur igumid B180 S180 C160 A500 F180 F182 D180 M180 T220 G220 G xirodur xirodur igumid B180 S180 C160 A500 F180 F182 D180 M180 T220 G220 G 824 825 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros xiros ® polimerowe łożyska kulkowe | Dane techniczne Dopasowanie Otwór oprawy Wałek Standard: montaż na wcisk H7 h6 Opis Specyfikacja ES: stal nierdzewna 1.4401 GL: szkło Szkło sodowo-wapienne lub szkło borokrzemowe PAI: tworzywo sztuczne Poliamidoimid PP: tworzywo sztuczne Polipropylen Właściwości materiałów i odporność chemiczna Zalecane tolerancje Materiały kulek 1) W zależności od geometrii Tabela 01: Dane materiału + odporne 0 warunkowo odporne – nieodporne Tabela 02: Odporność chemiczna materiałów xiros ® Szczegółowa tabela odporności chemicznej produktów xiros ® Od strony 1542 Aby uzyskać więcej informacji o tolerancjach otworu i wałka prosimy o kontakt. Właściwości ogólne Jednostka Gęstość g/cm 3 1,41 1,40 1,11 1,30 1,36 1,42 1,22 1,67 1,28 1,14 1,37 Kolor biały czarny nieprzezroczysty brązowy czarny czarny niebieski niebieski beżowy szary czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wil. wzgl. % masy 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 2,1 1,4 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,7 0,7 0,2 0,4 1,3 0,7 1,4 0,6 0,5 8,9 5,6 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2500 2700 1900 4300 1600 3000 135 2500 1800 3000 7800 Wytrzymałość na zginanie w temp.+20°C MPa 68 65 35 130 70 95 nie dotyczy 68 65 nie dotyczy 240 Twardość D w skali Shore'a 77 78 67 85 79 79 48 77 76 nie dotyczy 79 Właściwości elektryczne Rezystancja objętościowa 1) Ωcm > 10 14 > 10 13 > 10 14 > 10 14 < 10 12 1) < 10 4 > 10 14 >10 9 >10 10 > 10 13 > 10 11 Rezystancja powierzchniowa 1) Ω > 10 14 > 10 13 > 10 14 > 10 14 < 10 12 1) < 10 4 > 10 14 >10 9 >10 10 > 10 12 > 10 11 Właściwości temperaturowe polimerowych łożysk kulkowych xiros ® 1) Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80 +80 +60 +150 (PEEK) +120 (PA) +80 +80 +80 +80 +100 +100 +120 Min. długotrwała temperatura aplikacji (w połączeniu z materiałem koszyka) °C –40 -45 0 –100 (PEEK) –40 (PA) –40 –40 –50 –40 –40 –40 –40 Środek chemiczny Alkohole + + + + + + + do 0 + + 0 + Tłuszcze, oleje bez dodatków + + + + + + + + + + + Węglowodory + + + do 0 + + + + + + + + Paliwa + + + do 0 + + + + + + + + Silne zasady + do 0 + do 0 + + + do 0 + do 0 + do 0 + do 0 + do 0 + do 0 – Silne kwasy – – + do 0 + – – 0 – – – + do 0 Promieniowanie UV – 0 0 + 0 0 – – + – – Rozcieńczone zasady + + + + + + + do 0 + + + 0 do – Rozcieńczone kwasy 0 do – 0 do – + + 0 do – 0 do – + do 0 0 do – 0 do – 0 do – +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=