IGUS | łożyska dry-tech
822 823 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros Inne konstrukcje xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe Inne konstrukcje zawierają: ●● Łożyska z bieżnią sferyczną (wypukłą), które mogą być używane bezpośrednio na profilu ●● Profilowane rolki, np. do prowadzenia gwintu/ przewodu ●● Łożyska wieńcowe i oporowe do absorpcji obciążeń osiowych ●● Łożyska wieloosiowe do ruchów liniowych i promieniowych ●● Łożyska kulkowe zaprojektowane np. do montażu na końcach tub (także do rolek prowadzących) ●● Dwurzędowe łożyska do absorpcji wyższych sił Łożyska kulkowe w oprawie stojakowej lub kołnierzowej Opisywane produkty powstają przez połączenie polimerowego łożyska kulkowego xiros ® z oprawą łożyska stojakowego lub kołnierzowego igubal ® , zapewniając większą elastyczność przy instalacji łożysk. Oprawy łożysk ułatwiają użytkownikowi montaż tych, bezobsługowych elementów. Zarówno łożyska kulkowe w oprawach stojakowych, jak i kołnierzowych są dostępne w wersji stałej lub wahliwej. Różnica pomiędzy wspomnianymi dwoma opcjami jest taka, że rodzaj wahliwy może kompensować brak współosiowości wałka i/lub łożyska. Sferyczna bieżnia zewnętrzna jest wciśnięta do gniazda oprawy, zapewniając ruch samonastawny. W razie konieczności łożysko może być wychylane we wszystkich kierunkach. W ten sposób skompensowany może zostać potencjalny brak współosiowości dwóch punktów łożyskowych współpracujących ze sobą. Pomiar formowanych wtryskowo polimerowych łożysk kulkowych xiros ® Zewnętrzna bieżnia naszych łożysk kulkowych ma kształt stożkowy. Ułatwia to montaż w odpowiedniej oprawie (wcisk wąską stroną). Po wciśnięciu w oprawę wykonaną w tolerancji H7 luz łożyska jest zmniejszony. Dlatego łożyska muszą być mierzone przez całą szerokość łożyska kulkowego. Zaczynając od punktu wtrysku pod kątem 90°. xiros ® polimerowe łożyska kulkowe | Dane techniczne Poprzeczne łożyska kulkowe Polimerowe łożyska kulkowe xiros ® są jednorzędowymi łożyskami poprzecznymi bazującymi na normie DIN 625. Bezsmarowe i bezobsługowe łożyska kulkowe składają się z czterech elementów: Bieżnia wewnętrzna i zewnętrzna Odpowiedni dobór polimerowego łożyska kulkowego xiros ® w dużym stopniu zależy od materiałów dwóch bieżni. Dla maksymalnego wydłużenia żywotności i minimalizacji tarcia mogą być one wykonane z pięciu różnych trybopolimerów igus ® . Umożliwia to zastosowanie tych łożysk w aplikacjach o zróżnicowanej temperaturze, odporności chemicznej i cenie. Więcej informacji w tabeli materiałów strona 824 . Koszyk Materiał koszyka łożyska kulkowego musi być odpowiednio dobrany do danego zastosowania. Różne materiały charakteryzują inne odporności chemiczne i temperaturowe. Materiały koszyków mogą być dowolnie dobierane dla różnych materiałów bieżni łożysk xiros ® . Kulki Materiały kulek są skrajnie różne. Oprócz stali nierdzewnej stosuje się tworzywa sztuczne oraz szkło. W efekcie powstają znaczne różnice w ciężarze, bezwładności i odporności chemicznej. Kulki ze stali nierdzewnej (1.4401) są ekonomiczne, odporne na chemikalia i odpowiednie do wysokich temperatur, ale są najcięższe w porównaniu z pozostałymi. Kulki szklane (szkło sodowo-wapniowe) są również odporne na chemikalia i mają średnią masę. Podobnie jak kulki polimerowe, nie zawierają metalu i są niemagnetyczne. Oprócz doskonałej odporności chemicznej, kulki polimerowe (PAI) są lżejsze niż kulki ze stali nierdzewnej lub szklane. Bieżnia zewnętrzna Bieżnia wewnętrzna Koszyk Kulki Przewidywalność W ramach rozwoju polimerowych łożysk kulkowych xiros ® prowadzone są nieustanne badania. Duża liczba testów powoduje, że bardzo trudno jest przedstawić informacje w formie tabelarycznej. Z tego powodu firma igus ® opracowała dostępny online kalkulator do obliczania żywotności, który wykorzystuje wyniki rzeczywistych badań i podaje precyzyjne obliczenia. Przewidywalność polimerowego łożyska kulkowego xiros ® jest jedną z najważniejszych zalet. W oparciu o wyniki wielu testów na zużycie użytkownik może obliczyć żywotność polimerowego łożyska kulkowego xiros ® i przeanalizować jego zastosowanie. www.igus.pl/xiros-expert xiros ® polimerowe łożyska kulkowe | Dane techniczne Rozwój i badania Dzięki przeprowadzeniu wielu testów, materiały bieżni zostały zoptymalizowane pod kątem niskiego zużycia. Opracowane przez nas polimery umożliwiają osiąganie wysokich prędkości, obciążeń i wydłużenia żywotności. Ale rozwój trwa. Wierzymy, że technologia polimerowych łożysk kulkowych będzie się nadal rozwijać, szczególnie dzięki naszemu doświadczeniu w opracowywaniu trybologicznych materiałów polimerowych. Rzućcie nam wyzwanie, opowiedzcie o swoich potrzebach, powiedzcie czego oczekujecie od polimerowych łożysk kulkowych. W laboratorium igus ® testujemy żywotność i odporność na zużycie polimerowych łożysk kulkowych xiros ® . Oprócz porównywania aktualnie dostępnych materiałów, testujemy rzeczywisty wpływ czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, wilgotność oraz zapylenie. Stanowiska do testowania łożysk xiros ® w największym labolatorium testowym tworzyw sztucznych do ruchu, należącym do igus ® Pobierz narzędzie online jako aplikację teraz
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=