IGUS | łożyska dry-tech
820 821 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/xiros Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/xiros xiros ® polimerowe łożyska kulkowe | Zalety Bezsmarowe i bezobsługowe Zakres produktów Bezsmarowne polimerowe łożyska kulkowe Polimerowe łożyska kulkowe xiros ® zrewo- lucjonizowały rynek łożysk kulkowych. Są one zamienne wymiarowo ze standardowymi łożyskami kulkowymi. Wiele aplikacji może z powodzeniembyć realizowanych z wykorzystaniem bezobsługowych i pracujących na sucho łożysk wykonanych z wysokowydajnych polimerów xirodur. ●● Bezsmarowe i bezobsługowe ●● Odporne na korozję ●● Bez metalu (dzięki kulkom ze szkła i tworzywa sztucznego), dlatego są niemagnetyczne ●● Odporne temperaturowo, nawet do +150°C ●● Wysoce odporne na media, odpowiednie do zmywania ●● Lekkie ●● Izolujące elektrycznie (lub przewodzące) ●● Materiały zgodne z wymogami FDA ●● Przewidywalna żywotność Przykłady zastosowań ●● Przemysł pakujący ●● Przemysł tekstylny ●● Inżynieria testowa i zapewnienie jakości ●● Przemysł optyczny ●● Wykonywanie modeli Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. maks. +150°C min. –100 °C 10 materiałów xirodur Ø 3-60 mm cal Dostępne wymiary calowe Strona 1517 Obliczanie żywotności www.igus.pl/xiros-expert ●● xirodur B180 – ekonomiczny standard ●● xirodur S180 – ekonomiczny, czarny ●● xirodur C160 – odporny chemicznie ●● xirodur A500 – do wysokich temperatur i chemii ●● xirodur F180 – antystatyczny ●● xirodur F182 – przewodzący ●● xirodur D180 – wysokie prędkości Od strony 828 xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe - pozostałe rodzaje ●● Sferyczna bieżnia zewnętrzna ●● Dwurzędowe do większych obciążeń ●● Łożysko wieloosiowe do ruchów obrotowych i liniowych Od strony 866 xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe – materiały do specjalnych zastosowań ●● xirodur M180 – wykrywalny ●● xirodur T220 – do przemysłu tytoniowego ●● xirodur G220 – do temperatur +120°C Od strony 855 xiros ® łożyska oporowe ●● Do przenoszenia obciążeń osiowych ●● xirodur B180 z kulkami szklanymi lub ze stali nierdzewnej Od strony 874 xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe z kołnierzem i rolkami prowadzącymi ●● Z pojedynczym lub podwójnym kołnierzem ●● Wykonane z xirodur B180 lub F180 ●● Kompleksowe rozwiązanie xiros ® : tuba z aluminium, PVC lub włókna węglowego z 2 łożyskami kulkowymi z kołnierzem Od strony 858 xiros ® w połączeniu z igubal ® ●● Wersja stała lub samonastawna ●● Do bezobsługowego użytkowania w przenośnikach taśmowych i łożyskowaniu krzywek Od strony 880 xiros ® łożyska wieńcowe ●● Z kulkami ze szkła lub ze stali nierdzewnej ●● Zewnętrzna bieżnia z wieńcem zębatym ●● Z koszykiem Od strony 876 xiros ® polimerowe łożyska kulkowe | Przegląd produktów xiros ® poprzeczne łożyska kulkowe – standardowy asortyment produktów dla 6 materiałów:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=