IGUS | łożyska dry-tech
818 819 Standard: koszyk z PA Strona 828 Ekonomiczne i zgodne z FDA: koszyk z B180 Strona 828 Zgodne z FDA: koszyk z PE Strona 828 Kryte lub z uszczelnieniem labiryntowym: LCC z koszykiem z B180 Strona 834 Rolki prowadzące: Polimerowa tuba do kontaktu z żywnością Strona 861 Rolki prowadzące: Tuba z włókna węglowego z łożyskami kulkowymi Strona 862 Kapsle rolkowe: xirodur B180 koszyk z PA Strona 864 Ekonomiczne, czarne: xirodur S180, koszyk z PA Strona 836 Wysoce odporne na chemikalia: xirodur C160, koszyk z PP Strona 842 Do wysokich temperatur aż do +120°C: xirodur A500, koszyk z PA Strona 846 Do wysokich temperatur i chemii: xirodur A500, koszyk z PEEK Strona 846 Rolki profilowe: xirodur B180 Strona 866 Sferyczne łożyska poprzeczne: xirodur B180 Strona 867 Dwurzędowe do wyższych obciążeń: xirodur B180 Strona 868 Łożyska wieloosiowe: xirodur B180, kulki z PP Strona 869 Lekkie i niezawierające metalu: xirodur A500, kulki z PAI Strona 846 Antystatyczne: xirodur F180 koszyk z PA Strona 850 Antystatyczne i zgodne z FDA: xirodur F180, koszyk z PE Strona 850 Nowość! Przewodzące prąd: xirodur F182 koszyk z PA Strona 852 Rolki toczne: xirodur B180 koszyk z PA Strona 870 Łożyska kulkowe z kołnierzem do montażu. Zgodne z wymogami FDA: xirodur B180 Strona 871 Polimerowe łożyska transferowe: xirodur B180, kulki z POM Strona 872 Polimerowe, osiowe łożyska transferowe: z rolką sferyczną Strona 873 Wysokie prędkości: xirodur D180, koszyk z PA Strona 854 Wykrywalne: xirodur M180 koszyk z xirodur M180 Strona 855 Dla przemysłu tytoniowego: xirodur T220, koszyk z PP Strona 856 Do temperatur aż do +120 °C: xirodur G220, koszyk z PP Strona 857 Jednorzędowe: xirodur B180, kulki ze szkła/ stali nierdzewnej Strona 874 Dwurzędowe: xirodur B180, kulki ze szkła/ PAI/stali nierdzewnej Strona 874 Podkładki oporowe: xirodur B180, kulki ze szkła/ stali nierdzewnej Strona 875 Łożyska wieńcowe: xirodur B180, z kołem zębatym lub koszykiem Strona 876 Z pojedynczym kołnierzem: xirodur B180 koszyk z PA Strona 858 Z podwójnym kołnierzem: xirodur B180 koszyk z PA Strona 858 Antystatyczne: xirodur F180 koszyk z PA Strona 858 Rolki prowadzące: Aluminiowa tuba Strona 860 Nowość!! Kulkowe łożyska stojakowe, zgodne z wymogami FDA: xirodur B180 Strona 878 Kulkowe łożyska w oprawie stojakowej: stałe lub wahliwe Strona 880 Łożyska kulkowe w oprawie kołnierzowej z 4 otworami: stałe lub wahliwe Strona 882 Łożyska kulkowe w oprawie kołnierzowej z 2 otworami: stałe lub wahliwe Strona 883 Poprzeczne łożyska kulkowe xiros ® - standardowy asortyment produktów xiros ® – inne konstrukcje Łożyska oporowe i wieńcowe xiros ® Poprzeczne łożyska kulkowe xiros ® - standardowy asortyment produktów Poprzeczne łożyska kulkowe xiros ® – pozostałe materiały Poprzeczne łożyska kulkowe xiros ® z kołnierzem i rolki prowadzące xiros ® polimerowe łożyska kulkowe | Przegląd produktów xiros ® w połączeniu z igubal ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=