IGUS | łożyska dry-tech

812 813 d1 d2 a b c l1 h1 l2 GEFM-04-DT GEFM-05-DT GEFM-06-DT GEFM-08-DT GEFM-10-DT GEFM-12-DT GE MF-04-DT GE MF-05-DT GE MF-06-DT GE MF-08-DT GE MF-10-DT GE MF-10-DT-F GE MF-12-DT GE MF-12-DT-F igubal ® wykrywalne igubal ® wykrywalne Pojedyncze elementy: głowica widłowa GERM-DT oraz sworzeń sprężynowy GEFM-DT Strona 810 i 812 igubal ® wykrywalne | Zakres produktów igubal ® wykrywalne | Zakres produktów Nr art. Masa h11 ±0,5 [g] 4 8 9,5 10,5 8 19,0 15 4,5 0,5 5 10 14,0 15,5 8 27,0 23 6,5 1,1 6 10 14,0 15,5 8 27,0 23 6,5 1,2 8 14 19,0 21,0 11 35,5 30 8,0 2,8 10 18 23,0 25,5 14 45,0 38 10,0 5,0 12 20 28,0 31,0 16 53,0 45 12,0 8,3 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 350 175 175 87,5 1,3 630 315 175 87,5 3,8 910 455 210 105,0 3,9 1470 735 455 227,5 9,1 2100 1050 560 280,0 18,2 2100 1050 560 280,0 18,2 2450 1225 630 315,0 28,6 2450 1225 630 315,0 28,6 Dane techniczne Głowice widłowe ze sworzeniem sprężynowym, wykrywalne: GERMF-DT i GELMF-DT Sworzeń sprężynowy, wykrywalny: GEFM-DT Wymiary [mm] ● ● Odporne na brud i pył ● ● Bezobsługowe i bezsmarowe ● ● Tłumienie drgań ● ● Lekkie ● ● Odporne na brud i pył ● ● Bezobsługowe i bezsmarowe ● ● Tłumienie drgań ● ● Lekkie Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Głowica widłowa Seria E Sworzeń sprężynowy Metryczne Wewnętrzna Ø Wykrywalne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Głowica widłowa Seria E Gwint Metryczne Sworzeń sprężynowy Wewnętrzna Ø Wykrywalne Materiał: RN246 Strona 1562 Materiał: RN246 Strona 1562 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/wykrywalne Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/wykrywalne l2 d1 b a l1 h1 c d2 Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=