IGUS | łożyska dry-tech

810 811 GE M-04-DT GE M-05-DT GE M-06-DT GE M-08-DT GE M-10-DT GE M-10-DT-F GE M-12-DT GE M-12-DT-F d1 g a1 a2 b1 d2 d3 I2 h1 l1 H9 h11 B13 6H GE M-04-DT GE M-05-DT GE M-06-DT GE M-08-DT GE M-10-DT GE M-10-DT-F GE M-12-DT GE M-12-DT-F igubal ® wykrywalne igubal ® wykrywalne igubal ® wykrywalne | Zakres produktów igubal ® wykrywalne | Zakres produktów Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [g] 455 227,5 175 87,5 0,9 840 420 175 87,5 2,7 980 490 210 105 2,5 1890 945 455 227,5 6,3 3290 1645 560 280 13,2 3290 1645 560 280 13,2 3990 1995 630 315 20,2 3990 1995 630 315 20,2 Głowice widłowe, wykrywalne: GERM-DT i GELM-DT Głowice widłowe, wykrywalne: GERM-DT i GELM-DT Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● Odporne na brud i pył ● ● Bezobsługowe i bezsmarowe ● ● Tłumienie drgań ● ● Lekkie Nr art. +0,3 +0,3 Tolerancja gwintu +0,3 +0,5 +0,3 +0,2 –0,16 –0,16 –0,3 –0,5 –0,3 –0,2 4 8 8 8 4 M4 8 21,0 16 6 5 12 12 12 6 M5 10 30,6 24 9 6 12 12 12 6 M6 10 30,6 24 9 8 16 16 16 8 M8 14 41,6 32 12 10 20 20 20 10 M10 18 51,3 40 15 10 20 20 20 10 M10 x 1,25 18 51,3 40 15 12 24 24 24 12 M12 20 61,3 48 18 12 24 24 24 12 M12 x 1,25 20 61,3 48 18 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Głowica widłowa Seria E Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Wykrywalne Materiał: RN246 Strona 1562 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/wykrywalne Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/wykrywalne b1 g d2 d3 a1 a2 l1 h1 l2 d1 Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=