IGUS | łożyska dry-tech
808 809 d1 d2 d3 W B C1 h3 h1 h2 l1 l2 m E10 KB M-06-CL-DT d1 d2 d3 d4 d5 C1 B h1 l1 l2 W E10 EB M-04-DT EB M-05-DT EB M-06-DT EB M-08-DT EB M-10-DT EB M-12-DT KB M-06-CL-DT EB M-04-DT EB M-05-DT EB M-06-DT EB M-08-DT EB M-10-DT EB M-12-DT igubal ® wykrywalne igubal ® wykrywalne Głowice z gwintem wewnętrznym, wykrywalne: EBRM-DT i EBLM-DT ● ● Gładka konstrukcja bez miejsc, gdzie mógłby się zbierać brud ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Lekkie ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240 ● ● Gładka konstrukcja bez miejsc, gdzie mógłby się zbierać brud ● ● Wciskana czasza kulista ● ● Kompensacja błędów niewspółosiowości ● ● Lekkie ● ● Całkowicie odporne na korozję Wymiary [mm] Nr art. Maks. kąt wychylenia 6 20 M6 SW10 9 7 40 36,5 30 20 46,5 5,7 40° Nr art. Maks. kąt wychylenia 4 15 M4 – – 3,5 5 22,5 9,5 30,0 SW8 33° 5 19 M5 9,0 11 4,4 6 30,0 12 39,5 SW9 33° 6 21 M6 11,0 13 4,4 6 30,0 8 40,5 SW11 27° 8 24 M8 13,0 16 6,0 8 36,0 14 48,0 SW14 24° 10 29 M10 15,0 19 7,0 9 43,0 18 57,5 SW17 24° 12 34 M12 18,0 22 8,0 10 50,0 20 67,0 SW19 21° Wymiary [mm] h2 l2 l1 h3 h1 d2 m B C1 W d3 d1 h2 l2 l1 h3 h1 d2 m B C1 W d3 d1 l1 d1 d3 d4 B C1 W d5 d2 l2 h1 l1 d1 d3 d4 B C1 W d5 d2 l2 h1 igubal ® wykrywalne | Zakres produktów Głowice z gwintem wewnętrznym, wykrywalne: KBRM-CL-DT i KBLM-CL-DT igubal ® wykrywalne | Zakres produktów Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment obrotowy na kuli Masa Krótko- trwale Długotrwale Krótko- trwale Długotrwale Gwint Gwint wewnętrzny Standard bez tulei ze stali nierdzewnej [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [g] 980 490 210 105 8 0,8 10 4,5 Dane techniczne Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczna siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. moment obrotowy montażu Maks. moment obrotowy na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint wewnętrzny [N] [N] [N] [N] [mm] [Nm] [Nm] [g] 560 280 70 35 7 0,4 2,0 1,8 910 455 105 52 8 0,5 2,0 3,2 1050 525 140 70 8 1,5 2,5 4,0 1400 700 315 157 11 5,0 7,0 6,9 1610 805 350 175 13 15,0 14,0 11,2 2310 1155 385 192 14 20,0 25,0 17,1 Dane techniczne Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria K Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø 2. generacja Wykrywalne Materiał: Oprawa: RN246 Strona 1562 Czasza kulista: RN248KM Strona 796 Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Seria E Oprawa (gwint wewnętrzny) Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Wykrywalne Materiał: Oprawa: RN246 Strona 1562 Czasza kulista: RN248EM Strona 796 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/wykrywalne Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/wykrywalne Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Opcje: Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=