IGUS | łożyska dry-tech
806 807 igubal ® wykrywalne igubal ® wykrywalne Łożyska igubal ® można szybko wyłapać w przypadku awarii systemu, dzięki zastosowaniu materiału wykrywalnego przez wykrywacz metalu. Nawet najmniejszy fragment może zostać wykryty przez detektory metalu. igubal ® wykrywalne Kiedy stosować? ● ● Gdy elementy powinny być wykrywalne ● ● Jeżeli potrzebny jest bezobsługowy materiał ● ● Gdy należy dopasować części do serii wymiarowych E i K ● ● Gdy potrzebna jest wysoka wytrzymałość na ściskanie Kiedy nie stosować? ● ● Gdy temperatury są wyższe niż +80°C ● ● Gdy wymagane są średnice powyżej 16 mm ● ● Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s igubal ® wykrywalne | Informacje o produkcie Dostępne z magazynu Łatwy montaż Oszczędność miejsca Głowice widłowe, wysoka wytrzymałość Sworzeń sprężynowy Głowice widłowe ze sworzniem sprężynowym Czasze kuliste Seria K Seria E Seria E Seria E Seria E Serie wymiarowe K i E Strona 808 Strona 809 Strona 810 Strona 812 Strona 813 Strona 796 Na zapytanie Głowice przegubowe Łożyska stojakowe Do dużych sił Oszczędność miejsca Wciskane czasze kuliste Łatwe w montażu Bardzo lekkie, kompaktowa konstrukcja Strona 706 Strona 710 Strona 702 Strona 741 Strona 744 Łożyska kołnierzowe Łatwe w montażu Do dużych obciążeń promieniowych Strona 752 Strona 754 Łożyska przegubowe Łatwe w instalacji, ekonomiczne Do ekstremalnie małych przestrzeni instalacyjnych Oszczędność miejsca Proste wciśnięcie w arkusz blachy Do kompensacji tolerancji Polimerowe Strona 767 Strona 768 Strona 769 Strona 771 Strona 773 Strona 775 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/wykrywalne Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/wykrywalne Wykrywalne Tłumienie drgań Odporne na brud i pył Lekkie Bezsmarowe i bezobsługowe 4 typy Ø 4-16 mm Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia Maks. +80°C Min. –30°C Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/igubal-wyszukiwarka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=