IGUS | łożyska dry-tech
802 803 d1 d2 l1 l2 l3 l4 SW h11 PK M-05 PK M-06 PK M-08 PK M-10 PK M-12 PK M-14 PK M-16 PK M-18 PK M-20 Fz Fd Fs Fa AD-01-ESTM-20 26) AD-01-ESTM-25 27) AD-01-ESTM-30 27) L A R J h1 N N1 m Mx AD-01-ESTM-20 26) ESTM-20 AD-01-ESTM-25 27) ESTM-25 AD-01-ESTM-30 27) ESTM-30 igubal ® akcesoria igubal ® akcesoria | Zakres produktów Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. statyczne obciążenie promieniowe Masa Krótko- trwale Długo- trwale Krótko- trwale Długo- trwale Gwint Śruba regulująca długość Długość gwintu Długość całkowita Szerokość nakrętki Szerokość zacisku [N] [N] [N] [N] [g] 100 50 200 100 5 M5 8,5 11,3 25,0 2,7 SW8 0,7 150 75 250 125 6 M6 9,5 12,8 28,0 3,2 SW10 1,2 250 125 400 200 8 M8 12,5 12,5 32,0 4,0 SW13 2,6 500 250 600 300 10 M10 14,5 14,5 37,5 5,0 SW16 4,0 700 350 900 450 12 M12 16,5 15,5 42,0 6,0 SW18 7,5 800 400 1100 550 14 M14 19,5 15,5 47,0 7,0 SW21 11,4 900 450 1400 700 16 M16 22,0 16,5 52,0 8,0 SW24 16,9 800 400 1700 850 18 M18 x 1,5 24,0 20,5 59,0 9,0 SW27 16,9 500 250 2200 1100 20 M20 x 1,5 26,0 25,0 67,0 10,0 SW30 34,4 Mogą być łączone z: KBR(L)M KBR(L)M-CL KAR(L)M KAR(L)M-CL KCR(L)M Mogą być łączone z: ESTM ESTM-GT-GT ESTM-GT Adapter z zawleczką zabezpieczającą: PKRM i PKLM Informacje techniczne i wymiary [mm] ● ● Lekkie ● ● Całkowicie odporne na korozję ● ● Mogą być łączone z głowicą przegubową serii K ● ● Tłumienie drgań ● ● Łatwe w montażu ● ● Gwint lewy dostępny na zapytanie Adapter z zawleczką zabezpieczającą stanowi akcesoriumdla głowic przegubowych serii wymiarowej K. Wprzeciwieństwie do pozostałych "czarnych" części składowych elementów łożyskowych igubal ® , adapter igubal ® wykonany jest z materiału POM . Ten element z powodzeniem zamienia standardową głowicę przegubową serii K w przegub kątowy. 21) Czas dostawy: 4-6 tygodni Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Adapter Seria K Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint L = gwint lewy R = gwint prawy Materiał: POM Strona 1561 Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep igubal ® akcesoria Nr art. Maks. wytrzymałość na rozciąganie promieniowe [Fz] Maks. wytrzymałość na ściskanie promieniowe [Fd] Maks. wytrzymałość boczna [Fs] Maks. wytrzymałość osiowa [Fa] Masa (na ściskanie/rozciąganie) Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g] 2400 1200 10 000 5000 3000 1500 1200 600 29,8 2400 1200 10 000 5000 3000 1500 1200 600 74,0 2400 1200 10 000 5000 3000 1500 1200 600 124,0 Nr art. dla ESTM-... 130 20 10,0 97 13,3 11 8 46 M8 130 20 10,0 102 12,5 11 9 54 M8 158 25 12,5 118 14,9 14 10 64 M10 26) Materiał: tworzywo sztuczne 27) Materiał: aluminium Adapter do łożysk stojakowych serii wymiarowej E Dane techniczne Wymiary [mm] ● ● Wymiary jak w metalowych łożyskach stojakowych ● ● Lekkie ● ● Do łożysk stojakowych serii wymiarowej E (ESTM, ESTM-GT) ● ● Odporny na korozję i chemikalia ● ● Mocowanie bezpośrednie ● ● Oszczędność miejsca ● ● Takie same śruby jak przy tradycyjnych wersjach metalowych Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Adapter Seria E Łożysko stojakowe Metryczne Wewnętrzna Ø igubal ® akcesoria | Zakres produktów Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep d1 l3 l2 l1 l4 SW d2 Mx Mx L J h1 N R m N1 A Mx Mx L J h1 N R m N1 A
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=