IGUS | łożyska dry-tech
800 801 d1 d2 l1 l2 l6 l3 S1 GZRM-05-IG GZRM-06-IG GZRM-08-IG GZRM-10-IG d1 d2 l1 l2 l3 l4 l6 S1 S2 GZRM-05 GZRM-06 GZRM-08 GZRM-10 d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l6 S1 h9 h14 h14 GZRM-05-MS 115) GZRM-06-MS 115) GZRM-08-MS 115) GZRM-10-MS 115) S1 SØd1 l3 l2 l1 d2 l6 igubal ® akcesoria igubal ® akcesoria igubal ® akcesoria | Zakres produktów igubal ® akcesoria | Zakres produktów Stalowe sworznie z gwintem wewnętrznym Polimerowe i stalowe sworznie z gwintem zewnętrznym Materiał: Stal galwanizowana lub niedzewna (1.4305) Materiał: Polimer: igumid G Strona 1560 Stal galwanizowana lub niedzewna (1.4305) ● ● Łatwe w montażu ● ● DIN rozmiar przyłącza ● ● Odporne na korozję ● ● Łatwe w montażu ● ● DIN rozmiar przyłącza ● ● Odporne na korozję Nr art. Masa –0,05 [g] 8 M5 7,0 12,2 9 22,7 SW10 10 10 M6 8,8 14,7 11 27,5 SW11 15 13 M8 10,8 18,7 12 35,2 SW14 30 16 M10 13,3 22,7 16 43,0 SW17 55 Nr art. Masa ±0,1 ±0,2 [g] 8 M5 9 10,2 21,7 2,0 8,2 SW7 4 1 10 M6 11 12,5 26,5 2,2 10,5 SW8 5 1 13 M8 13 16,5 33,5 2,4 13,5 SW11 6 3 16 M10 16 20,0 40,5 2,7 16,0 SW13 8 6 Wymiary [mm] Rozmiary [mm] – sworzeń wykonany z polimeru Nr art. Masa ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,4 Min. [g] 8 M5 8 9 10,2 22,7 2,0 6,2 SW7 4,5 10 M6 10 11 12,5 28,0 2,2 8,5 SW8 8,5 13 M8 13 13 16,5 35,0 2,4 11,2 SW11 17,7 16 M10 16 16 20,0 43,0 2,7 12,7 SW13 35,1 Wymiary [mm] – sworzeń wykonany ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Konstrukcja Sworzeń Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø Gwint wewnętrzny Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Sworzeń Gwint Metryczne Wewnętrzna Ø 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie 19) Sworzeń z gwintem prawym; lewy gwint na zapytanie 28) Sworzeń ze stali nierdzewnej na zapytanie 115) Aby zamówić wersję ze stali nierdzewnej zastąp przyrostek MS na ES Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online oraz więcej informacji na www.igus.pl/igubalsklep Mogą być łączone z: WGR(L)M WGR(L)M LC WGR(L)M-DE GFSM-IG ZCLM-06-10 WDGM WDGM-DE Mogą być łączone z: WGR(L)M WGR(L)M LC WGR(L)M-DE GFSM-IG ZCLM-06-10 WDGM WDGM-DE Opcje: Gwint R = gwint prawy L = gwint lewy (na zapytanie) Dodatek: Puste = polimer MS = stal galwanizowana 19) ES = stal nierdzewna 28) Opcje: Gwint R = gwint prawy L = gwint lewy (na zapytanie) Dodatek: Puste = stal galwanizowana ES = stal nierdzewna 28) SØd1 l4 l6 d2 l2 l1 l3 S1 S2 SØd1 l4 l6 d2 l2 l1 l3 S1 S2 S1 SØd1 d2 l6 l4 l2 l1 l3 d3 S1 SØd1 d2 l6 l4 l2 l1 l3 d3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=