IGUS | łożyska dry-tech

798 d1 dk B E10 JEM-17-17-SP UC203 JEM-20-17-SP UC204 JEM-25-17-SP UC205 JEM-30-19-SP UC206 JEM-35-20-SP UC207 JEM-40-21-SP UC208 JEM-45-22-SP UC209 JEM-50-24-SP UC210 igubal ® akcesoria Sworznie wykonane z polimeru, stali galwanizowanej i nierdzewnej Adapter z zawleczką zabezpieczającą Adapter do łożysk stojakowych serii E igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów ● ● Ekonomiczne dzięki metodzie formowania wtryskowego ● ● Osiem wymiarów do opraw, od 203 do 210 ● ● Bezobsługowe, pracują bez użycia smaru ● ● Trwałe ● ● Odporne na korozję i działanie substancji chemicznych ● ● Odporne na brud ● ● Niska absorpcja wilgoci Ekonomiczne czasze kuliste wykonane z iglidur ® J do różnych metalowych opraw typu UC Nr art. Nr oprawy Maks. statyczna siła ściskająca promieniowe osiowe [kN] [kN] Wykonane z iglidur ® J, o niskim współczynniku tarcia (informacje o materiale Od strony 159) 17 47 17 7,5 4,0 20 47 17 8,0 4,0 25 52 17 9,0 3,5 30 62 19 13,5 5,0 35 72 20 14,5 6,5 40 80 21 21,0 6,0 45 85 22 23,0 5,5 50 90 24 25,0 5,5 Wymiary [mm] Ilustracja przykładowa igubal ® czasze kuliste Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep dk B d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=