IGUS | łożyska dry-tech
79 78 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały ogólnego zastosowania Materiały iglidur ® zebrane w tej grupie mają uniwersalne zastosowanie w normalnych warunkach (temperatura, media, itp.). iglidur ® G jest dziesięcioboistą wśród materiałów iglidur ® . Sprawdza się bardzo dobrze w prawie wszystkich dyscyplinach technicznych. Dzięki zmniejszonej absorpcji wilgoci i lepszemu zachowaniu w odniesieniu do zużycia i temperatury w wielu zastosowaniach, iglidur ® G1 reprezentuje zaawansowany rozwój tego klasyka. iglidur ® GLW jest szczególnie odpowiedni do rozwiązań w dużych partiach. iglidur ® P i iglidur ® K mają podobny potencjał jak iglidur ® G w połączeniu ze zredukowaną absorpcją wilgoci, co jest korzystne w wilgotnym środowisku pracy. Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G iglidur ® G Wszechstronny klasyk Temperatura [°C] 123) +130 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 80 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,22 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,75 – + Indeks cenowy – + iglidur ® G1 Bardziej uniwersalny Temperatura [°C] 123) +180 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 91 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,11 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,76 – + Indeks cenowy – + iglidur ® M250 Wytrzymały, wszechstronny i zgodny z ISO 2795 Temperatura [°C] 123) +80 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 20 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,56 – + Zużycie [µm/km] 125) 2,10 – + Indeks cenowy – + iglidur ® P210 Ekspert od zastosowań wahliwych, aplikacji typu rolka i wielu innych Temperatura [°C] 123) +100 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 50 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,17 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,38 – + Indeks cenowy – + 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Wszechstronne iglidur ® P230 Ekonomiczny i wszechstronny Temperatura [°C] 123) +110 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 60 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,13 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,53 – + Indeks cenowy – + iglidur ® P Ekonomiczny, wszechstronny, do zastosowań na zewnątrz Temperatura [°C] 123) +130 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 50 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,24 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,80 – + Indeks cenowy – + iglidur ® K Wszechstronny i ekonomiczny Temperatura [°C] 123) +170 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 50 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,16 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,60 – + Indeks cenowy – + iglidur ® GLW Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej Temperatura [°C] 123) +100 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 80 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,23 – + Zużycie [µm/km] 125) 8,30 – + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=