IGUS | łożyska dry-tech

6 Jakość z laboratorium testowego igus ® Przetestowane tysiące razy. Udowodnione miliony razy. Zastosowania związane z wysokimi obciążeniami, szyb- kościami i przyspieszeniem lub wymagającymi warunka- mi środowiskowymi wymagają sprawdzonych systemów, zwłaszcza dla polimerowych łożysk ślizgowych i systemów liniowych. igus ® stale przeprowadza testy we własnym labo- ratorium w rzeczywistych warunkach. Każdego roku dla technologii łożysk przeprowadza się ponad 12 000 testów. Testy te koncentrują się na sile napędowej, współczynniku tarcia oraz szybkości zużycia. Testowane są również inne czynniki, takie jak szybkość, obciążenie, wpływ brudu, warunki atmosferyczne, temperatura i uderzenia. Nasze laboratorium służy przeprowadzaniu testów dla Państwa. Jeżeli nie dysponujemy danymi dotyczącymi Państwa aplikacji, gotowi jesteśmy przeprowadzić test zgodny z Państwa wymaganiami. www.igus.pl/test Wszystkie produkty są testowane i dostępne z jednego źródła. Przykłady certyfikatów oraz potwierdzeń jakości dla produktów igus ® : ... więcej przykładów dostępnych na zapytanie Zapewnienie jakości igus ® ... ... przetestowane w laboratorium łożysk dry-tech ® o powierzchni 250 m 2 ... 549 indywidualnych testów wg wytycznych klientów, każdego roku ... ... lub testy heavy duty aż do 250 MPa Ponad 12 000 testów trybologicznych rocznie na 50 stanowiskach testowych ... ... 100% inspekcja wizualna ... Certyfikowane zgodnie z ISO 9001: 2015 Certyfikowane zgodnie z IATF 16949:2016 RoHS Wyniki przeprowadzanych corocznie ponad 12 000 testów są umieszczane w naszych bazach danych. 0,0 1,0 2,0 5,0 6,0 8,0 5 4 3 2 1 0 7,0 3,0 4,0 Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Cf53 304SS HR stalwęglowa Chromowana utwardzona 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Zużycie [μm/km] Materiałwałka Stalautomatowa Stalwęglowa,walcowana nagorąco Twardo anodowane aluminium StalCf53 twardochromowana Stalnierdzewnawysokiej jakości 304 stalnierdzewna StalCf53

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=