IGUS | łożyska dry-tech
796 797 d1 dk B E10 JEM-17-17 UC203 JEM-20-17 UC204 JEM-25-17 UC205 JEM-30-19 UC206 JEM-35-20 UC207 JEM-40-21 UC208 JEM-45-22 UC209 JEM-50-24 UC210 A180EM-17-17 UC203 A180EM-20-17 UC204 A180EM-25-17 UC205 A180EM-30-19 UC206 A180EM-35-20 UC207 A180EM-40-21 UC208 A180EM-45-22 UC209 A180EM-50-24 UC210 A350EM-17-17 UC203 A350EM-20-17 UC204 A350EM-25-17 UC205 A350EM-30-19 UC206 A350EM-35-20 UC207 A350EM-40-21 UC208 d1 dK B E10 RN248KM-06-09 d1 dK B E10 RN248EM-05-06 RN248EM-06-06 RN248EM-08-08 RN248EM-10-09 RN248EM-12-10 igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep ● ● Dostępne 3 różne materiały czaszy kulistej: iglidur ® J, A180 oraz A350 ● ● Osiem wymiarów do opraw, od 203 do 210 ● ● Bezobsługowe, pracują bez użycia smaru ● ● Trwałe ● ● Odporne na korozję ● ● Odporne na brud Wąskie czasze kuliste wykonane z materiałów iglidur ® do różnych metalowych opraw łożyskowych typu UC Nr art. Nr oprawy Maks. statyczna siła ściskająca promieniowe osiowe [kN] [kN] Wykonane z iglidur ® J, o niskim współczynniku tarcia (informacje o materiale Od strony 159) 17 47 17 10,0 7,5 20 47 17 11,5 7,5 25 52 17 14,5 7,5 30 62 19 19,5 9,5 35 72 20 24,0 10,5 40 80 21 29,0 12,0 45 85 22 34,0 13,0 50 90 24 41,5 15,5 Wykonane z iglidur ® A180, zgodne z FDA, wszechstronne (informacje o materiale Od strony 361) 17 47 17 7,5 6,0 20 47 17 9,0 6,0 25 52 17 11,5 6,0 30 62 19 15,5 7,5 35 72 20 19,0 8,5 40 80 21 23,0 9,0 45 85 22 27,0 10,0 50 90 24 33,0 12,0 Wykonane z iglidur ® A350, do wysokich temperatur i chemikaliów (informacje o materiale Od strony 369) 17 47 17 17,0 13,0 20 47 17 20,0 13,0 25 52 17 25,0 13,0 30 62 19 34,0 17,0 35 72 20 41,5 18,5 40 80 21 50,0 20,0 Wymiary [mm] iglidur ® J iglidur ® A180 iglidur ® A350 B d1 dk Nr art. Masa [g] 6 12,80 9 1 Nr art. Masa [g] 5 10,30 6 0,4 6 10,20 6 0,4 8 13,20 8 0,8 10 16,10 9 1,3 12 18,10 10 1,6 Wykrywalne czasze kuliste: RN248KM i RN248EM Wymiary [mm] Wymiary [mm] +90º –50º Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje iglidur ® RN248 czasze kuliste Seria wymiarowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Seria K = seria wymiarowa K E = seria wymiarowa E B d1 dk 30° 30° B d1 dk
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=