IGUS | łożyska dry-tech
794 795 d1 dK B E10 J4VEM-08-08 J4VEM-10-09 J4VEM-12-10 J4VEM-16-13 J4VEM-20-16 d1 dK B E10 UWEM-10-09 UWEM-16-13 UWEM-20-16 UWEM-25-20 UWEM-30-22 igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Czasze kuliste do zastosowań podwodnych: UWEM +100º –50º Nr art. Masa [g] 10 16,10 9 1,4 16 23,80 13 4,0 20 28,80 16 6,5 25 35,30 20 11,6 30 40,50 22 15,2 Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Czasze kuliste iglidur ® UW Seria E Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep 30° B d1 dk Czasze kuliste z naprężeniem wstępnym: J4VEM igubal ® łożyska kołnierzowe EFSM Strona 754 igubal ® łożyska klipsowe EGFM-T Strona 773 igubal ® łożyska sferyczne EGLM Strona 769 igubal ® podwójne przeguby EGZM Strona 775 Nr art. Masa [g] 8 13,20 8 0,7 10 16,10 9 1,2 12 18,10 10 1,5 16 24,10 13 3,7 20 29,10 16 6,2 Dostępnych 5 rozmiarów: Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm, które można stosować z: igubal ® głowice przegubowe EA(L)RM Strona 710 igubal ® głowice przegubowe EB(L)RM Strona 708 igubal ® łożyska stojakowe ESTM Strona 741 igubal ® łożyska kołnierzowe EFOM Strona 752 0.5 (6x) B dk d1 0.5 (6x) B dk d1 ● Mogą być łączone ze wszystkimi oprawami serii E ● Rozmiary od 8 do 20 mm ● Bezluzowe, z naprężeniem wstępnym ● Bezluzowe Wymiary [mm] +90º –50º Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Czasze kuliste iglidur ® J4 Naprężenie wstępne Seria E Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=