IGUS | łożyska dry-tech

792 793 d1 dK B E10 J4KM-10-14 J4KM-12-16 d1 dK B E10 J4EM-04-05 J4EM-05-06 J4EM-06-06 J4EM-08-08 J4EM-10-09 J4EM-12-10 J4EM-15-12 J4EM-16-13 J4EM-17-14 J4EM-20-16 J4EM-25-20 J4EM-30-22 d1 dK B E10 JEM-GT16 JEM-GT20 JEM-GT25 JEM-GT30 d1 dK B E10 JKM-GT40 JKM-GT50 +90º –50º B d1 dk B d1 dk igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Nr art. Masa [g] 40 66,30 49 54,5 50 82,40 60 92,1 Wymiary [mm] Dzielone czasze kuliste o niskiej absorpcji wilgoci: JKM-GT Wzór zamówienia Typ Konstrukcja Rozmiar [mm] Czasze kuliste iglidur ® J Seria K Metryczne Czasza dzielona Wewnętrzna Ø d1 [mm] Nr art. Masa [g] 16 23,7 13 3,7 20 28,9 16 6,1 25 35,6 20 10,9 30 40,8 22 14,6 Wymiary [mm] Dzielone czasze kuliste o niskiej absorpcji wilgoci: JKM-GT Wzór zamówienia Typ Konstrukcja Rozmiar [mm] Czasze kuliste iglidur ® J Seria E Metryczne Czasza dzielona Wewnętrzna Ø d1 [mm] +90º –50º Nr art. Masa [g] 10 19,10 14 3,1 12 22,10 16 4,7 Nr art. Masa [g] 4 8,25 5 0,3 5 10,20 6 0,4 6 10,20 6 0,4 8 13,30 8 0,8 10 16,00 9 1,3 12 18,00 10 1,7 15 22,00 12 2,9 16 24,00 13 3,9 17 25,10 14 4,1 20 28,90 16 6,4 25 35,50 20 11,5 30 40,90 22 14,5 Ekonomiczne czasze kuliste: J4KM i J4EM Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Czasze kuliste iglidur ® J4 Seria wymiarowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Seria K = seria wymiarowa K E = seria wymiarowa E B d1 dk 30° 30° B d1 dk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=