IGUS | łożyska dry-tech

790 791 d1 dK B E10 JKM-03-06 JKM-05-08 JKM-06-09 JKM-08-12 JKM-10-14 JKM-12-16 JKM-16-21 JKM-20-25 JKM-25-31 JKM-30-37 d1 dK B E10 JEM-04-05 JEM-05-06 JEM-06-06 JEM-08-08 JEM-10-09 JEM-12-10 JEM-15-12 JEM-16-13 JEM-17-14 JEM-20-16 JEM-25-20 JEM-30-22 JEM-40-28 d1 dK B E10 JKM-35-49 35) JKM-40-49 JKM-45-60 35) JKM-50-60 igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste Nr art. Masa [g] 3 8,10 6 0,3 5 11,30 8 0,7 6 12,80 9 1,0 8 15,90 12 1,9 10 19,00 14 3,1 12 22,10 16 4,7 16 28,40 21 9,4 20 35,10 25 17,6 25 42,80 31 31,6 30 51,20 37 53,0 Nr art. Masa [g] 4 8,30 5 0,3 5 10,20 6 0,4 6 10,20 6 0,4 8 13,30 8 0,8 10 16,10 9 1,3 12 18,10 10 1,7 15 22,00 12 2,9 16 24,10 13 3,9 17 25,20 14 4,1 20 29,10 16 6,4 25 35,60 20 11,5 30 40,90 22 14,5 40 53,00 28 31,0 +90º –50º igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Czasze kuliste o niskiej absorpcji wilgoci: JKM i JEM igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. Masa [g] 35 66,30 49 75,5 40 66,30 49 54,5 45 82,40 60 125,1 50 82,40 60 92,1 Wymiary [mm] Czasze kuliste o niskiej absorpcji wilgoci: JKM 35) Średnica zmniejszona poprzez tuleję ślizgową JKM czasza kulista z tuleją ślizgową JKM JKM czasza kulista bez tulei ślizgowej JEM Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Czasze kuliste iglidur ® J Seria wymiarowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Seria K = seria wymiarowa K E = seria wymiarowa E Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Czasze kuliste iglidur ® J Seria K Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep 30° B d1 dk 30° B d1 dk B d1 dk 30° 30° B d1 dk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=