IGUS | łożyska dry-tech

788 789 d1 dK B E10 RKM-10-14 d1 dK B E10 REM-05-06 REM-06-06 REM-08-08 REM-10-09 REM-12-10 d1 dK B E10 XKM-10-14 d1 dK B E10 XEM-05-06 XEM-06-06 XEM-08-08 XEM-10-09 XEM-12-10 igubal ® czasze kuliste igubal ® czasze kuliste Nr art. Masa [g] 10 19 14 2,9 Nr art. Masa [g] 5 10,20 6 0,4 6 10,20 6 0,4 8 13,20 8 0,8 10 16,10 9 1,3 12 18,10 10 1,6 Nr art. Masa [g] 10 19,10 14 2,9 Nr art. Masa [g] 5 10,30 6 0,4 6 10,20 6 0,4 8 13,30 8 0,8 10 16,10 9 1,3 12 18,10 10 1,6 Wysokotemperaturowe czasze kuliste: XKM i XEM Wymiary [mm] Wymiary [mm] +90º –50º –100º +250º igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Ekonomiczne czasze kuliste: RKM i REM igubal ® czasze kuliste | Zakres produktów Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Czasze kuliste iglidur ® R Seria wymiarowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 [mm] Szerokość Seria K = seria wymiarowa K E = seria wymiarowa E Wzór zamówienia Typ Rozmiar [mm] Opcje Czasze kuliste iglidur ® X Seria wymiarowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Szerokość Seria K = seria wymiarowa K E = seria wymiarowa E Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl/igubalsklep Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/igubalsklep B d1 dk 30° 30° B d1 dk B d1 dk 30° 30° B d1 dk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=